Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
La gamme DCF comprend des systèmes d'entrée d'air, de pointe, faits sur mesure et prêts à l'installation pour de nombreux domaines d'application. Ils fournissent une excellente protection contre toutes sortes de gouttelettes et de particules de filtration sur toute une large plage de vitesses à la face du filtre.
La gamme DCF comprend également une variété de profilés d'élimination de brouillard et de types de filtres pour répondre aux exigences des applications avec plus de précision, et pour un équilibre optimum entre les exigences d'efficacité de séparation, de capacité en eau à évacuer et de chute de pression, permettant d'assurer un fonctionnement économique en énergie. En particulier, les très petites gouttelettes très nocives qui ne peuvent pas être complètement éliminées par un système à un étage, sont éliminées par les systèmes DCF. L'efficacité est complètement indépendante de la direction du vent et de la formation des gouttelettes dites secondaires.
Les systèmes d'entrée d'air DCF sont un choix excellent pour protéger les systèmes de ventilation en mer et au large des côtes contre toutes sortes d'intempéries comme la pluie, le brouillard, les éclaboussures et surtout les embruns contenant du sel marin destructeur. Ils sont parfaits pour les systèmes de ventilation des bâtiments dans les zones côtières. La corrosion et l'humidité sont réduites dans tout le système de ventilation grâce leur grande efficacité. Le DCF contribue à l'amélioration de l'atmosphère pour les personnes, le mobilier, l'espace de stockage des marchandises ainsi que l'équipement sensible.
Les systèmes sont totalement configurables. Les options comprennent divers matériaux de qualité marine, diverses positions de bride, des écrans de protection contre les oiseaux, des surfaces colorées et bien d'autres encore.
Les systèmes d'entrée d'air DCF sont des systèmes de séparation à deux étages. Des dévésiculeurs à ailettes haute performance sont utilisés au niveau du premier étage. Plusieurs types de filtres/coalesceurs sont utilisés comme second étage. Le premier étage élimine la majorité des gouttelettes de liquide entraînées. La haute efficacité du premier étage protège le filtre/coalesceur du second étage et allonge sa durée de vie. Le second étage filtre les particules solides et élimine les particules de brouillard qui sont passées à travers le premier étage.
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Mot de passé oublié?
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!