Dans le secteur de la pâte et du papier, il est impératif de maintenir de bons niveaux d'humidité. C'est pour cette raison que les entreprises sont nombreuses à faire appel à Munters pour louer des solutions de contrôle de l'humidité pendant les périodes de fonctionnement, d'arrêts et de maintenance. Pour garantir la rentabilité, il est indispensable de maintenir la qualité et l'intégrité du papier. L'emploi de systèmes de contrôle temporaire de l'humidité permet d'éliminer le risque de moisissures, de préserver à long terme le papier entreposé et réduire les dégâts causés par l'humidité.
Munters offre deux types d'équipements de contrôle climatique pour les usines de pâte et de papier : les déshumidificateurs et les humidificateurs. C'est en ayant recours à un large éventail d'équipements à la pointe de la technologie que Munters est capable d'éliminer de grandes quantités de vapeur d'eau des endroits qui sont prédisposés à l'humidité. Munters peut abaisser la charge d'humidité présente dans l'usine et offre les moyens pour protéger les rouleaux de papier de l'humidité ou des dommages. Baisser l'humidité présente dans l'usine s'accompagne également d'autres avantages, en évitant les pannes coûteuses des machines ,dues à la corrosion et à la détérioration des circuits électroniques, qui sont fréquentes en cas d'immobilisation prolongée.
Pour l'industrie de l'imprimerie et du papier, si le niveau d'humidité relative est trop bas, le papier perd de sa résistance et devient friable. Il est donc extrêmement important de maintenir un niveau d'humidité constant lors du procédé afin d'optimiser la qualité d'impression et de minimiser la mise au rebut de matériel et de documents imprimés. En revanche, les problèmes d'électricité statique vont se répercuter sur le résultat d'impression. Il est donc très important que les imprimantes numériques fonctionnent dans un climat où l'humidité relative est la bonne. La technique par évaporation s'accompagne en outre d'un effet de refroidissement, atout de taille alors que les imprimantes numériques modernes créent beaucoup de chaleur.
La technologie par évaporation de Munters peut vous aider à trouver la solution la plus efficace pour parvenir au climat qui vous convient le mieux.