Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Le DF 3500 est un dévésiculeur prêt à l'installation à utiliser dans les entrées d'air des applications en mer et au large des côtes. Il est disponible dans une variété de combinaison de matériaux et de configurations pour s'adapter à une large gamme de conditions de fonctionnement. Le dévésiculeur DF 3500 permet une séparation hautement efficace des gouttelettes et une faible chute de pression, même à grande vitesse à la face. Le dévésiculeur peut être configuré pour la plupart des installations et niveaux de performances particuliers, et offre une solution avec un bon rapport qualité/prix. Un choix de matériaux et d'autres systèmes d'évacuation, ainsi que des caractéristiques additionnelles telles que brides et grille de protection, sont quelques unes des options de configuration.
Le dévésiculeur DF 3500 est un choix excellent pour les entrées d'air des applications en mer et au large des côtes. Il est particulièrement bien adapté pour protéger un système de ventilation contre les éclaboussures, les embruns, la brume et les gouttelettes d'eau plus grosses du brouillard. Là où les conditions de fonctionnement naturelles sont très difficiles, le DF 3500 fournit une excellente protection contre l'eau. Il contribue à réduire la corrosion, pour allonger la durée de vie du filtre, et le degré d'humidité dans tout le système. L'appareil est adapté à l'utilisation pour des vitesses à la face allant jusqu'à 6 m/s. Les certificats de conformité des matériaux peuvent être fournis pour la plupart des matériaux sur demande. Des courbes de rendement fractionnaire pour des vitesses à la face données peuvent être fournies sur demande.
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Mot de passé oublié?
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!