Éliminateurs de brouillard / Éliminateurs de brouillard
DF4200 Mist Eliminator
DF Series - Vane-type
- Grande efficacité de séparation
- Chute de pression très faible faisant baisser les coûts d'exploitation
- Résistants à la corrosion
- Installation simple
- Faibles coûts d'entretien en raison de la simplicité du principe de fonctionnement, et longue durée de vie
- Large plage de vitesses à la face
- Dimensions, conception et couleurs sur mesure
- Couleurs des séparateurs en aluminium personnalisées
Description du produit
Le dévésiculeur DF 4200 permet une séparation hautement efficace des gouttelettes, même dans les conditions de fonctionnement les plus difficiles. Le dévésiculeur peut être configuré pour la plupart des installations et niveaux de performances particuliers, et offre une solution avec un bon rapport qualité/prix. Un choix de matériaux et d'autres systèmes d'évacuation, ainsi que des caractéristiques additionnelles telles que brides et grille de protection, sont quelques unes des options de configuration.
Le dévésiculeur DF 4200 est conçu pour l'utilisation dans de nombreuses applications, comme par exemple: laveurs d'air, humidificateurs par brumisation et entrées d'air à faible vitesse. L'appareil est adapté à l'utilisation pour des vitesses à la face comprises entre 1 et 4 m/s.
- Téléchargements