Entreposage, conservation et archivage.
Munters assure une protection optimale des produits et du matériel stockés par la création et le maintien d'un climat de stockage contrôlé et constant toute l'année.
Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Munters assure une protection optimale des produits et du matériel stockés par la création et le maintien d'un climat de stockage contrôlé et constant toute l'année.
Les matériaux sont endommagés lorsqu'ils sont exposés à une humidité relative élevée. La plupart des matériaux seront préservés et affectés à des niveaux d'humidité inférieur à 50% d'humidité relative. La seule protection fiable, indépendamment des conditions météorologiques, est l'air sec produit par un déshumidificateur déshydratant.
Le chauffage est une méthode très utilisée pour essayer de contrôler l'humidité relative. Cependant, la température elle-même n'a pas d'impact sur la qualité des matériaux (sauf pour certains liquides) et comme l'humidité relative dans un magasin chauffé fluctue entre 20 -70% en fonction des conditions extérieures, cette méthode est à la fois inefficace et coûteuse.
Dans un magasin déshumidifié l'humidité relative peut être réglée et constante tout au long de l'année, quelles que soient les conditions extérieures. Le chauffage peut être réduit, et les matériaux stockés garderont leur qualité. Par rapport à la méthode utilisant un chauffage, les économies d'énergie par déshumidification s'élevent à 70%!
Les déshumidificateurs Munters sont utilisés dans le monde entier pour protéger les composants électroniques, les bobines de films, les cassettes, les documents, les livres et les objets dans les archives, les musées, les bibliothèques, les tentes de stockage et installations d'entreposage libre.
Nos déshumidificateurs autonomes fournissent une économie d’énergie dans le stockage général. Lorsque un contrôle climatique plus exigeant est nécessaire, les systèmes Munters fournissent un contrôle de la température et de l'humidité complète au moyen de systèmes compacts conçus pour chaque client.
• La formation de moisissures, de bactéries et de champignons
• Le ramollissement de l'emballage
• La corrosion
• La croissance bactérienne
• La corrosion de l'électronique
• La dégradation d'un film
Nous savons que nos produits. Nous dirigeons vos coordonnées à quelqu'un dans votre pays.
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Mot de passé oublié?
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!