ファン・光フィルター / 排気ファン

EM52

排気ファン「EMシリーズ」

  • 正方形のファンハウジングとエアコンベアー(ベンチュリ)は腐食耐性なMunters Protectが採用
  • プレスされた亜鉛メッキスチール製のシャッターで最大限の強度を確保
  • Each motor is individually tested for 100% quality control
  • Euroemme®製品
  • 遠心分離システム(特許取得)により、シャッターの完全確実な開放を実現
  • 整備不要のシャッターベアリング
  • 特許取得済みの遠心分離システムによりシャッターの完全確実な開放を実現
  • 遠心分離システムのアームに配置された回転するおもりによりシャッターが開放

 

製品紹介

排気ファンEMシリーズは、高いエアフロー容量が必要な場合に理想的な換気扇です。自己洗浄機能が付いた独特なプロペラ設計により、高い効率性を維持します。

EM52は定評と実績があるEuroemme®ボックス型ファンシリーズを進化させた製品で、大容量のエアフローを要求される高静圧環境下での使用に最適です。厳しい環境での高効率性を実現するため、プロペラの形を再設計しました。四角形のファンハウジングとエアコンベヤー(ベンチュリ)は耐久性のある亜鉛メッキ鋼板製。エアフロー増加を保証するために2Hpモーターを装備しています。

EM52はムンタースのイタリア工場R&Dにおいてファンの空気力学効率を改善し、米国イリノイ大学のBESS実験室で性能試験を実施しています。再設計したプロペラはセントラルプーリーに取り付けられ、このプーリーは防水を考慮したダブルボールベアリング内蔵のアルミ製ハブに固定されています。ベルト駆動によりプロペラの回転速度(rpm)が低くなるため、高効率・低エネルギー消費・低ノイズが実現します。
シャッターはアルミやプラスチックより頑丈な亜鉛メッキ鋼製。ファンシャッターはファンが運転していない時は密封され、すきま風を防ぎます。特許取得済みの遠心式シャッター開閉システムを使用、シャッターが空圧で閉じることを防止します。シャッターの開閉によって埃の影響を受けないので定期的なクリーニングが不要。すべてのプラスチック製パーツにはUV保護の黒いアセタール樹脂を採用しました。

  • 仕様
  • ダウンロードファイル
2.0 HP
Propeller diameter 1,334 mm
Motor 2.0 hp
Airflow at 0 Pa 43,000 m3/h
Airflow at 25 Pa 38,800 m3/h
Airflow at 50 Pa 33,900 m3/h
Specific performance at 0 Pa 26.4 m3/wh