エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
ご質問はお問い合わせください
商業分野
サインイン
EM50 は、一般に広く知られ機能性が高く評価された製品です。特に高い風量処理が必要な状況で理想的な換気扇です。 独自のプロペラ設計は自洗式で、高品質かつ優れた性能の E ライン製品群の特長である、卓越した機能性を実現しています。四角形のファン筐体およびエアーコンベヤ(ベンチュリ)は、強固な亜鉛メッキ鋼板製です。 6 羽根型プロペラは、低騒音および低振動のスタティックおよび動的バランスです。 プロペラには、ステンレス製、亜鉛メッキ製、およびプレコートされた亜鉛メッキ製があります。 プロペラの V ベルトプーリは、ダイカストアルミニウム製で、補強リブにより、製品寿命を延長します。空気力学的な効率を改善するため、Munters Euroemme 社の研究開発室でファンの開発が進められました。 テストチェンバーは、ANSI-AMCA 210-85 図 15仕様に基づき、設置されました。 建造の詳細および気密性は、米国イリノイ大学農業工学部の BESS Lab 担当者によって検証されています。 ここに記載されている全ての値は、BESS Lab により測定および認定されています(テスト #02333 および #02332)。
可能な国 Japan
製品情報
製品の特徴
比較
ダウンロード
1.5 HP | |
---|---|
Motor | |
Airflow 0Pa | |
Airflow 25Pa | |
Specific performance at 0Pa | |
Propeller diameter | |
1.0 HP | |
Propeller diameter | |
Motor | |
Airflow 0Pa | |
Airflow 25Pa | |
Specific performance at 0Pa |
1.5 HP | |
---|---|
Motor | |
Airflow 0Pa | |
Airflow 25Pa | |
Specific performance at 0Pa | |
Propeller diameter | |
1.0 HP | |
Propeller diameter | |
Motor | |
Airflow 0Pa | |
Airflow 25Pa | |
Specific performance at 0Pa |
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
パスワードをお忘れですか?
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!