エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
ご質問はお問い合わせください
商業分野
サインイン
排気ファンEMシリーズは高いエアフロー容量が必要な場合に理想的な換気扇です。独特なプロペラ設計には自己洗浄機能が付いており、高い効率性を維持します。
EM36は大容量の換気が必要な際の理想的な換気扇で、世界で実績を持つEuroemme®製品群の1つです。独特なプロペラ設計には自己清掃機能が付いており、高い効率性を維持します。
正方形のファンハウジングとエアコンベアー(ベンチュリ)、プロペラ、シャッターは、すべてのモデルで腐食耐性のあるMunters Protectを採用しました。
6枚のブレードのプロペラは、低音・低振動で静的・動的なバランスに優れた設計となっており、その表面はMunters Protectにより摩滅から長期間にわたり保護されます。プロペラは大きなVベルトプーリに取り付けられており、内部には耐水性のあるダブルボールベアリングがはめ込まれています。ベルトトランスミッションによりプロペラの低回転数が確保されるために高い効率性が得られ、エネルギー消費量と騒音が抑えられます。
ファンが作動していない時にはシャッターがしっかりと閉じられるため、ファンからの空気漏れを防ぐことができます。遠心分離システム(特許取得)によりシャッターが空気圧で閉じるのを防ぎ、シャッターが完全に開いた状態を維持することでファンを常に効率良く稼働させます。
EM36はムンタースイタリアの研究開発ラボにて空力効率のテストを重ね、開発されました。テスト室はANSI/AMCA 210-85図15の仕様に従って建設されています。建設の詳細,及び気密性は、米国イリノイ大学農業工学部のBESSラボのスタッフにより検証されています。
可能な国 Mexico, Brazil, China, Korea, Australia, Russia, India, Thailand, Türkiye, Portugal, Japan, Poland, South Africa, United Arab Emirates, Singapore, Argentina, Bahrain, Belarus, Bolivia, Chile, Israel, Kuwait, Malaysia, New Zealand, Oman, Pakistan, Philippines, Qatar, Taiwan, Tunisia, Indonesia, Saudi Arabia, Lebanon, Jordan
製品情報
製品の特徴
比較
ダウンロード
1.5 HP | |
---|---|
Motor | 0,75 hp |
Airflow 0Pa | 19,880 m3/h |
Airflow 25Pa | 17,450 m3/h |
Specific performance at 0Pa | 22,3 m3/wh |
Propeller diameter | 915 mm |
1.0 HP | |
Propeller diameter | 915 mm |
Motor | 0,5 hp |
Airflow 0Pa | 17,900 m3/h |
Airflow 25Pa | 15,100 m3/h |
Specific performance at 0Pa | 25,1 m3/wh |
1.5 HP | |
---|---|
Motor | 0,75 hp |
Airflow 0Pa | 19,880 m3/h |
Airflow 25Pa | 17,450 m3/h |
Specific performance at 0Pa | 22,3 m3/wh |
Propeller diameter | 915 mm |
1.0 HP | |
Propeller diameter | 915 mm |
Motor | 0,5 hp |
Airflow 0Pa | 17,900 m3/h |
Airflow 25Pa | 15,100 m3/h |
Specific performance at 0Pa | 25,1 m3/wh |
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
パスワードをお忘れですか?
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!