エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
ご質問はお問い合わせください
商業分野
サインイン
A fiberglass housing with stainless steel components offers corrosion resistance. A belled inlet shutter providing a smooth transition for incoming air. Aerodynamic extruded aluminum support struts, combined with high efficiency motors and quality drive components, make the VX series a premium product. Optional upgrades include a remote lubrication feature, permitting fan maintenance from outside the building. The available premium efficiency motor, with heavy duty construction, will take the Aerotech® VX to the next level of performance. Also available for the VX51 is the new patent pending four-door damper optimizing the fans spiral airflow pattern and offering a weather-tight seal
for energy savings.
製品情報
製品の特徴
オプション
比較
ダウンロード
的仕様 | |
---|---|
0.10" SP | 22,000 cfm |
0.10" SP | 19.6 cfm /W |
的仕様 | |
---|---|
0.10" SP | 22,000 cfm |
0.10" SP | 19.6 cfm /W |
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
パスワードをお忘れですか?
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!