エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
ご質問はお問い合わせください
商業分野
サインイン
The VX48 fan is built for performance and reliability utilizing a number of features. This is the fan for producers who demand the best value. The cast aluminum 3-blade airfoil-design propeller moves more air per watt than stamped steel blades. The high airflow performance (CFM) reduces the total fan requirements and have certified CFM/Watt air performance ratings. The durability continues on the outside with tapered housings and extended cones to smooth the airflow and dramatically improve efficiency. The housing bottom slopes out toward exterior drain holes to keep the building drier.
製品情報
製品の特徴
Sサービスと品質改良
比較
ダウンロード
Munters Drive model | |
---|---|
High Rebate HR | |
RPM | 649 |
0.10"SP | 24,800 cfm |
0.10"SP | 18.0 cfm /W |
BESS lab test no. | 13413 |
Munters Drive model | |
---|---|
High Rebate HR | |
RPM | 649 |
0.10"SP | 24,800 cfm |
0.10"SP | 18.0 cfm /W |
BESS lab test no. | 13413 |
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
パスワードをお忘れですか?
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!