エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
ご質問はお問い合わせください
商業分野
サインイン
The VX Aerotech fan series is Munters premium exhaust fan line. Our engineers understand the harsh environments in which VX fans must perform and have designed the series to optimize both performance and quality. The parts and components withstand corrosive gases from the internal environment as well as sunlight and heat from the external environment, making VX the benchmark for our industry. What distinguishes the VX fan line as a superior choice are the premium standard features. These include the renowned cast aluminum airfoil propeller that provides high air flow and efficiency along with durability. A fiberglass housing with stainless steel components offers corrosion resistance. A belled inlet shutter providing a smooth transition for incoming air. Aerodynamic extruded aluminum support struts, combined with high efficency motors and quality drive components, make the VX series a premium product.
製品情報
製品の特徴
オプション
比較
ダウンロード
的仕様 | |
---|---|
0.10" SP | 4,240 cfm |
0.10" SP | 10.5 cfm /W |
的仕様 | |
---|---|
0.10" SP | 4,240 cfm |
0.10" SP | 10.5 cfm /W |
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
パスワードをお忘れですか?
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!