Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Poser une question
Business Areas
Connexion
Les générateurs d’air chaud suspendus GA sont conçus pour chauffer, dans
de bonnes conditions de rentabilité, de nombreuses installations telles que
serres, hangars avicoles et structures industrielles.
Information produit
Spécification technique
Options
Comparaison
Téléchargements
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Puissance calorifique | 25.0 to 36.0 kW |
Puissance calorifique | 21,500 to 30,960 kcal/h |
Consommation de propane | 1,748 to 2,513 kg/h |
Pression propane | 0.7 bar |
Débit | 1,700 m3/h |
Débit | 1,000 cfm |
Consommation électrique | 110 W |
Poids du générateur complet | 15 kg |
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Puissance calorifique | 25.0 to 36.0 kW |
Puissance calorifique | 21,500 to 30,960 kcal/h |
Consommation de propane | 1,748 to 2,513 kg/h |
Pression propane | 0.7 bar |
Débit | 1,700 m3/h |
Débit | 1,000 cfm |
Consommation électrique | 110 W |
Poids du générateur complet | 15 kg |
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Mot de passé oublié?
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!