Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Poser une question
Business Areas
Connexion
Munters est d'utiliser des cookies pour garantir et améliorer la convivialité du site. Vous pouvez toujours supprimer les cookies du Munters ou En savoir plus sur les cookies
Munters est d'utiliser des cookies pour garantir et améliorer la convivialité du site. Vous pouvez toujours supprimer les cookies du Munters. En savoir plus sur les cookies.
En savoir plus sur les règles de Confidentialité & Conditions de Google.
The GA Air Heaters are designed for cost effective heating solutions in a wide variety of applications, including greenhouses, poultry houses and other livestock structures. All models function on the principle of direct fired gas heating. Hereby a powerful fan is used to force air through a combustion chamber where the burner is situated. As the air passes through the burner, all the heat released by the combustion process is transferred to the air stream. This gives the heater a 100% thermal efficiency. The heat output of the heater can be varied by the manual adjustment of a regulating valve. The available models are GA15, GA30, GA55, GA95 and GA95t. The GA heaters operate on Liquid Petroleum Gas (LPG), which is a very clean burning fuel. To ensure a long life span in humid environments, the GA heaters are manufactured in stainless steel with all electrical components contained inside an IP55 enclosure. For safety purposes the heaters are equipped with a double solenoid valve for closing and opening of the gas supply. Additionally the heaters are equipped with a safety pressure sensor that will cut the gas supply should an obstruction of the airflow occur. All models come fully assembled with an electric cord and gas connection pipe with a pressure regulator, ready for use. Optionally the heaters can be supplied with a mechanical or electronic thermostat.
Information produit
Spécification technique
Options
Comparaison
Téléchargements
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Puissance calorifique | 46 to 97 kW |
Puissance calorifique | 39,000 to 83,400 kcal/h |
Consommation de propane | 3.6 to 6.6 kg/h |
Pression propane | 2 bar |
Débit | 6,000 m3/h |
Débit | 3,560 cfm |
Consommation électrique | 600 W |
Poids du générateur complet | 32 kg |
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Puissance calorifique | 46 to 97 kW |
Puissance calorifique | 39,000 to 83,400 kcal/h |
Consommation de propane | 3.6 to 6.6 kg/h |
Pression propane | 2 bar |
Débit | 6,000 m3/h |
Débit | 3,560 cfm |
Consommation électrique | 600 W |
Poids du générateur complet | 32 kg |
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Mot de passé oublié?
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!