Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Poser une question
Business Areas
Connexion
A fiberglass housing with stainless steel components offers corrosion resistance. A belled inlet shutter providing a smooth transition for incoming air. Aerodynamic extruded aluminum support struts, combined with high efficiency motors and quality drive components, make the VX series a premium product. Optional upgrades include a remote lubrication feature, permitting fan maintenance from outside the building. The available premium efficiency motor, with heavy duty construction, will take the Aerotech® VX to the next level of performance. Also available for the VX51 is the new patent pending four-door damper optimizing the fans spiral airflow pattern and offering a weather-tight seal
for energy savings.
Information produit
Spécification technique
Options
Comparaison
Téléchargements
Caractéristiques | |
---|---|
0.10" SP | 22,000 cfm |
0.10" SP | 19.6 cfm /W |
Caractéristiques | |
---|---|
0.10" SP | 22,000 cfm |
0.10" SP | 19.6 cfm /W |
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Mot de passé oublié?
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!