Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Poser une question
Business Areas
Connexion
The VX36 fan is built for performance and reliability utilizing a number of features. This is the fan for producers who demand the best value.
The cast aluminum 3-blade airfoil-design propeller moves more air per watt than stamped steel blades. The high airflow performance (CFM) reduces the total fan requirements and have certified CFM/Watt air performance ratings. The durability continues on the outside with tapered housings and extended cones to smooth the airflow and dramatically improve efficiency. The housing bottom slopes out toward exterior drain holes to keep the building drier.
Information produit
Spécification technique
Service et mises à jour
Comparaison
Téléchargements
Munters Drive model | |
---|---|
High Rebate | |
RPM | 876 |
0.10"SP | 12,460 cfm |
0.10" SP | 18.2 cfm /W |
Bess Lab Test # | 15145 |
Munters Drive model | |
---|---|
High Rebate | |
RPM | 876 |
0.10"SP | 12,460 cfm |
0.10" SP | 18.2 cfm /W |
Bess Lab Test # | 15145 |
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Mot de passé oublié?
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!