Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Poser une question
Business Areas
Connexion
Munters est d'utiliser des cookies pour garantir et améliorer la convivialité du site. Vous pouvez toujours supprimer les cookies du Munters. En savoir plus sur les cookies.
En savoir plus sur les règles de Confidentialité & Conditions de Google.
The VX Aerotech fan series is Munters premium exhaust fan line. Our engineers understand the harsh environments in which VX fans must perform and have designed the series to optimize both performance and quality. The parts and components withstand corrosive gases from the internal environment as well as sunlight and heat from the external environment, making VX the benchmark for our industry. What distinguishes the VX fan line as a superior choice are the premium standard features. These include the renowned cast aluminum airfoil propeller that provides high air flow and efficiency along with durability. A fiberglass housing with stainless steel components offers corrosion resistance. A belled inlet shutter providing a smooth transition for incoming air. Aerodynamic extruded aluminum support struts, combined with high efficency motors and quality drive components, make the VX series a premium product.
Information produit
Spécification technique
Options
Comparaison
Téléchargements
Caractéristiques | |
---|---|
0.10" SP | 6,870 cfm |
0.10" SP | 16.3 cfm /W |
Caractéristiques | |
---|---|
0.10" SP | 6,870 cfm |
0.10" SP | 16.3 cfm /W |
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Mot de passé oublié?
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!