エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
ご質問はお問い合わせください
商業分野
Muntersは、運営と効用の 改善の た め に クッキーを 利 用し てい ます。お客様はコンピュータに現 存す る クッキーを い つ でも 削除することができます。 クッキーについての詳細はこちら。
Omni-Pak® (formerly sold as Snowflake®) is a high-performance plastic packing. It offers superior efficiency and capacity in environmental application such as scrubbing and stripping. Its distinctive shape lowers the pressure drop, which significantly reduces energy consumption. Its various applications include ASU, DCA, fume scrubbing, acid gas absorption, VOC stripping, wastewater treatment, flue gas scrubbing, etc.
It gives higher efficiency and capacity compared to Pall Rings 38 mm (1.5 inches) and Plastic Super Saddles 2 or larger sizes.
製品の特徴
技術的仕様 | |
---|---|
Omni-Pak | |
100(30.5) | |
95 % |
技術的仕様 | |
---|---|
Omni-Pak | |
100(30.5) | |
95 % |
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
パスワードをお忘れですか?
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!