エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
ご質問はお問い合わせください
商業分野
サインイン
Medal-Pak® (formerly sold as IMTP®) gives the best of both worlds in terms of performance (i.e. low-pressure drop and high efficiency). It can be effectively used in both high pressure and vacuum towers. Other advantages include large effective interfacial area, high mechanical strength and low cost. Its monolithic construction overcomes the problem of ”opening out” at the ends as can be experienced with ring shaped packings.
Medal-Pak® is available in a range of sizes to provide multiple combinations of efficiency and pressure drop. Medal-Pak® can be fabricated from a variety of metals including, but not limited to, carbon steel, stainless steel, copper, aluminum, titanium, zirconium, etc.
製品の特徴
オプション
技術的仕様 | |
---|---|
Medal-Pak® #15, Medal-Pak® #25, Medal-Pak® #40, Medal-Pak® #50, Medal-Pak® #60, Medal-Pak® #70 | |
291 (88.8), 225 (68.6), 150 (45.7), 100 (30.5), 74 (22.6), 60 (18.3) | |
95.6, 96.6, 97.7, 98, 98, 98.5 % | |
装置寸法 | |
技術的仕様 | |
---|---|
Medal-Pak® #15, Medal-Pak® #25, Medal-Pak® #40, Medal-Pak® #50, Medal-Pak® #60, Medal-Pak® #70 | |
291 (88.8), 225 (68.6), 150 (45.7), 100 (30.5), 74 (22.6), 60 (18.3) | |
95.6, 96.6, 97.7, 98, 98, 98.5 % | |
装置寸法 | |
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
パスワードをお忘れですか?
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!