エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
ご質問はお問い合わせください
商業分野
Muntersは、運営と効用の 改善の た め に クッキーを 利 用し てい ます。お客様はコンピュータに現 存す る クッキーを い つ でも 削除することができます。 クッキーについての詳細はこちら。
Super saddles are the improved version of the original saddles. They are designed to provide enhanced internal gas and liquid distribution. The unique scalloped edge is the key to the product's high performance in terms of higher capacity and improved rates of mass transfer when compared to traditional plastic saddles. It also serves to overcome the problem of nesting that is commonly encountered with ordinary saddles.
The saddles are available in plastic or ceramics. Plastic Super Saddles are used where temperature is lower and surfaces are corrosive.
Ceramic saddles are used where temperature required are high along with chemical attack resistance these saddles are offered with a glazed construction to enhance the capacity and reduce porosity.
製品の特徴
オプション
技術的仕様 | |
---|---|
# 1,# 2,# 3,1”,1.5”,2” | |
199 (60.7),105 (32.0),89 (27.1),255 (77.7),176 (53.6),120 (36.6) | |
90,93.3,94,73,74,75 % |
技術的仕様 | |
---|---|
# 1,# 2,# 3,1”,1.5”,2” | |
199 (60.7),105 (32.0),89 (27.1),255 (77.7),176 (53.6),120 (36.6) | |
90,93.3,94,73,74,75 % |
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
パスワードをお忘れですか?
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!