エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
ご質問はお問い合わせください
商業分野
Muntersは、運営と効用の 改善の た め に クッキーを 利 用し てい ます。お客様はコンピュータに現 存す る クッキーを い つ でも 削除することができます。 クッキーについての詳細はこちら。
Raschig Rings are generic random packing available in metallic, ceramic, graphite and carbon material. It is supplied in many sizes ranging from 5 mm to 100 mm (1/4” – 4”). Raschig Rings made from carbon or graphite are used in specific applications demanding good corrosion and thermal shock resistance. They are resistant to most acids, alkalis and solvents at high temperatures. They also have high crushing strength and thus, a longer life.
オプション
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
パスワードをお忘れですか?
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!