エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
ご質問はお問い合わせください
商業分野
サインイン
風量 270 m3/h
The MH270 desiccant dehumidifier is designed to efficiently dehumidify air. It is designed for extended periods of operation and has a common fan for both process and reactivation airflows (i.e. a three hole unit). It contains a distribution chamber with isolated sections that provide a precise balance for dehumidification, purge, reactivation, and heat recovery airflows. It is available with either a standard version or an advanced version control panel. Its rugged formed metal frame and access panels are produced from corrosion resistant ALUZINK®. The electrical control system conforms to EN 60204 (IEC204) standards and the electrical components are assembled behind the control panel. MH Series dehumidifiers conform to both harmonised European Standards and to CE marking specifications.
可能な国 Europe, Middle East, Africa
製品情報
オプション
Sサービスと品質改良
比較
ダウンロード
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
パスワードをお忘れですか?
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!