エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
ご質問はお問い合わせください
商業分野
Muntersは、運営と効用の 改善の た め に クッキーを 利 用し てい ます。お客様はコンピュータに現 存す る クッキーを い つ でも 削除することができます。 クッキーについての詳細はこちら。
The MCS300 desiccant dehumidifier is designed to efficiently dehumidify air in open system applications. The compact construction allows extended periods of operation with a minimum of maintenance. The design facilitate easy transport by one person to and within the spaces to be dehumidified. As standard an advanced control panel for easy and user friendly control of different functions is fitted. An energy consumption monitor that can be reset makes it possible to measure the consumption (kWh) during a specific period. Its rugged formed metal frame and access panels are produced from stainless steel.
The electrical control system conforms to EN 60204 (IEC204) standards and the electrical components are assembled behind the control panel. MCS300 dehumidifiers conform to both harmonised European Standards and to CE marking specifications.
可能な国 France, Germany
レンタル可能な国 France, Germany, Poland, Austria, Czech Republic, Switzerland
製品情報
オプション
比較
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
パスワードをお忘れですか?
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!