Nous sommes experts

Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard

Poser une question

RoofTopcondensor1280_web.jpg

EC Cool - refroidissement accrue des condenseurs

Munters EC Cool - La solution évidente de modernisation lorsque les températures estivales poussent vos condenseurs en oiture à leurs limites

Vous exploitez une usine de fabrication, un supermarché ou un centre commercial où un climat intérieur confortable est essentiel ?

Alors vous connaissez les problèmes liés aux périodes estivales avec des pics de températures. Les alarmes de haute pression sur votre condensateur en toiture vous causent du stress et des pannes gênantes pour les régler et les réparer.

   EPCC Illustration_web.jpg Le système EC Cool est un système de panneaux de refroidissement par évaporation qui abaisse la température d'entrée de votre condenseur en toiture. L'air traverse le matériau d'évaporation CELdek® humidifié, ce qui entraîne une baisse de sa température avant qu'il ne parvienne à la bobine du condenseur. Étant donné que la température d'entrée est abaissée, le risque de déclenchement d'alarmes dues à une pression élevée diminue. De plus, le système de refroidissement devient plus efficace.
Le système EC Cool de Munters est modulaire et flexible. Il peut être adapté aux condenseurs de toutes dimensions allant jusqu'à 2 m de haut. Ce système rentable fabriqué en PVC et PP de haute qualité stabilisés au rayonnement ultraviolet est facile à installer et à entretenir. Grâce à sa conception entièrement dépourvue de colle, la dilatation et la contraction thermiques n'affectent pas les fonctionnalités.         Munters_EC Cool.png

Avantages

  • Une installation de refroidissement plus fiable en été
  • Absence d'alarmes pour haute pression dues aux conditions extéri-eures
  • Absence de corrosion et de dépôts minéraux sur le condenseur
  • Meilleur rendement énergétique de l'installation de refroidissement
    (COP)
  • Capacité de refroidissement supérieure
  • Facilité de nettoyage et de remplacement des panneaux
  • Installation facile et rapide
  • Produit standard en stock, donc délais de livraison plus courts

 

Où le système EC Cool est-il utilisé ?

Supermarket_Web.jpg
  • Dans les supermarchés
  • Entrepôts frigorifiques
  • Salles des plantes
  • Industries de transformation
  • Entrepôts

 

Lire plus de détails sur EC Cool ici (Page du produit avec la fiche technique téléchargeable du produit)

Contactez-nous dès maintenant pour obtenir un devis et vous serez prêt à relever les défis de l'été !

Please note that EC Cool is currently only available in Europe.

For information on similar solutions in the US, please contact: dhinfo@munters.com or give us all call:  Toll Free: +1 800 843 5360

Kontaktieren Sie uns noch heute und machen Sie sich bereit für den nächsten Sommer!

Laut DSGVO benötigen wir Ihre Zustimmung, um Ihre Kontaktdaten zu speichern. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie hier.

Une erreur s'est produite lors de l'obtention de l'image captcha