Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Munters aide le ministère de la défense à remporter le prix énergétique à Kinnegar
La 9 ème récompense pour la gestion de l’énergie au Gaz (sponsorisé par le fournisseur Phoenix et invest NI) avait lieu récemment à Belfast. Le but de ce prix est de récompenser les démarches des sociétés locales visant à améliorer leur consommation d’énergie afin de réduire leur coût et préserver l’environnement.
Le ministère de la Défense était parmi les lauréats du prix. Le ministère fonctionne avec une logistique importante incorporant des installations de maintenance et de stockage de véhicules. Les véhicules et équipements entrant pour un stockage à long terme exigent un environnement de faible humidité pour empêcher la corrosion et prévenir la formation de champignons.
La conversion initiale du système de chauffage principal de l'huile au gaz a contribué à améliorer l'environnement et réduire les coûts. Les experts Munters fournissent des déshumidificateurs complets avec un système de récupération de chaleur, vers des entrepreneurs locaux « BL Refrigeration » et des consultants « White young Green », qui ont été installés dans deux des grands hangars de véhicules.
Le système de récupération de chaleur économise de l’énergie de deux façons. Il récupère les pertes de chaleur provenant de la section la plus chaude de la roue de dessiccation et les utilise pour la régénération. Cela permet de réduire l'énergie nécessaire à la réactivation tout en réduisant la température de l'air, ce qui entraîne des coûts énergétiques plus faibles pour le post-refroidissement (si nécessaire).
À la suite de l'installation de l'équipement, les déshumidificateurs peuvent être stockés pendant de longues périodes de temps tout en restant disponibles pour un déploiement immédiat. Le temps de fonctionnement du système de chauffage a été considérablement raccourci et les émissions de dioxyde de carbone ont été réduites de 1.000.000 kg par an.
La déshumidification par déshydratation est le processus le plus économe en énergie permettant de contrôler l’humidité et empêcher la condensation sur les marchandises stockées, car il utilise généralement 66 % en moins d’énergie que le chauffage d’un bâtiment.
Le système a été développé autour du rotor déshydratant, qui est le composant absorbant l'humidité situé au cœur du déshumidificateur. L’air à traiter pénètre à travers la « roue » et l’humidité contenue dans l’air est adsorbée par la roue, ce qui permet de générer un air sec. Le motoréducteur permet la rotation lente de la roue (6 à 10 tour par heure). La roue intègre un secteur séparé où de l’air chauffé passe à travers la roue, pour enlever l’humidité accumulée. Ensuite, cet air humide est rejeté à l’extérieur.
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Mot de passé oublié?
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!