Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Munters récompensé pour son innovation technique
Le système Oasis™ EPX de Munters reçoit en 2009 « l’Innovation Award Honorable mention » dans la catégorie QAI (Qualité de l’air intérieur).
Les lauréats sont choisis par un panel de juges, reconnus par le journal ASHARAE pour leur connaissance et expertise dans le secteur HVAC&R.
Le système Oasis™ EPX utilise un échangeur de chaleur de polymère résistant à la corrosion pour produire de l’air sec et froid sans réfrigération. Notre produit est le mieux adapté pour les climats chauds et secs, il traite l’air d'appoint en utilisant 50% d'énergie en moins et assure la récupération d'énergie et de chaleur en hiver.
Le système Oasis EPX de Munters offre un refroidissement efficace dans les climats secs, une récupération de la chaleur en l'hiver, DX optionnel et / ou le refroidissement par évaporation directe, et est disponible en 2000 à 100 000 CFM. Pour plus d'informations, visitez la page produit Oasis EPX.
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Mot de passé oublié?
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!