Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Zadaj pytanie
Obszary Działalności
Zaloguj
Przepływ powietrza 420 m3/h
Osuszacz sorpcyjny ML420L ze skraplaczem chłodzonym powietrzem przeznaczony jest do efektywnego osuszania nieogrzewanych pomieszczeń zamkniętych. Wilgotne powietrze z osuszacza przeprowadzane jest przez chłodzony powietrzem skraplacz i w obiegu zamkniętym z powrotem dostarczane do rotora. Elementy w obiegu zamkniętym wykonane są ze stali nierdzewnej oraz termoutwardzalnego tworzywa sztucznego. Woda odzyskiwana w skraplaczu odprowadzana jest na zewnątrz. Ciepło ze skraplacza wykorzystywane jest albo w układzie albo odprowadzane na zewnętrz. Mocna metalowa obudowa i panele dostępowe wykonane są z odpornego na korozję stopu ALUZINKŽ.
System elektryczny spełnia normy opracowane dla osuszaczy serii ML, jak również wymagania ujednoliconych norm EWG oraz dopuszczenia CE.
Dostępna w Korea, Australia, Russia, India, Thailand, Japan, South Africa, Europe, Middle East, Africa
Informacja o produkcie
Specyfikacja techniczna
Opcje
Serwis i modernizacja
Porównanie
Pobierz
Powietrze procesowe | |
---|---|
Znamionowy przepływ powietrza | 420 m3/h |
Dostępne ciśnienie statyczne | 200 Pa |
Powietrze regeneracyjne | |
Znamionowy przepływ powietrza | 155 m3/h |
Dostępne ciśnienie statyczne | |
Skraplacz | |
Znamionowy przepływ powietrza | 1250 m3/h |
Dostępne ciśnienie statyczne | 200 Pa |
Pompa kondensacyjna | |
Maks. poziome wysuniźcie pompy | |
Maks. pionowe wysuniźcie pompy | |
Ciepło jawne | 3.2 kW |
Moc wentylatora | 1.1 kW |
Moc całkowita | |
Moc grzałki | |
Moc całkowita | |
Moc całkowita (El.) | 6.12 kW/h |
Moc całkowita Par./Gaz. | |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | 18.2 A |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Hz Par./Gaz. | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | 17.7 A |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Par./Gaz. | |
380V 50/60 Hz Elektryczne | |
380V 3-50Hz | 10.5 A |
380V 3-50Hz Par./Gaz. | |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Elektryczne | 10.2 A |
400V 3-50Hz Par./Gaz. | |
415V 3-50Hz Elektryczne | 9.9 A |
440V 3-60Hz Elektryczne | |
415V 3-50Hz Par./Gaz. | |
440V 3-50Hz Par./Gaz. | |
440V 3-60Hz Par./Gaz. | |
460V 3-60Hz | |
460V 3-60Hz Par./Gaz. | |
480V 3-60Hz | |
480V 3-60Hz Par./Gaz. | |
500V 3-50Hz | |
Maksymalne ciśnienie robocze pary | |
Zużycie pary | |
Zużycie gazu | |
Ciśnienie gazu ziemnego | |
Maksymalna zawartość siarki (ppm) Rotor HPS | |
Nagrzewnica powietrza regeneracyjnego. | |
Temperatura pracy | +0 / +25 °C |
Klasa zabezpieczenia wg IEC (urządzenie) | IP33 |
Klasa zabezpieczenia wg IEC (panel sterowania elek) | IP54 |
Poziom hałasu w pomieszczeniu Lw(A) dB, wszystkie kanały podłączone | 66 dB(A) |
Klasa filtra | G3 |
Wymiary | |
WxDxH | 1500 x 590 x 1305 mm |
Waga netto | 214 kg |
Suche powietrze | 160 mm |
Pow. wilg. | 250 mm |
Powietrze procesowe | |
---|---|
Znamionowy przepływ powietrza | 420 m3/h |
Dostępne ciśnienie statyczne | 200 Pa |
Powietrze regeneracyjne | |
Znamionowy przepływ powietrza | 155 m3/h |
Dostępne ciśnienie statyczne | |
Skraplacz | |
Znamionowy przepływ powietrza | 1250 m3/h |
Dostępne ciśnienie statyczne | 200 Pa |
Pompa kondensacyjna | |
Maks. poziome wysuniźcie pompy | |
Maks. pionowe wysuniźcie pompy | |
Ciepło jawne | 3.2 kW |
Moc wentylatora | 1.1 kW |
Moc całkowita | |
Moc grzałki | |
Moc całkowita | |
Moc całkowita (El.) | 6.12 kW/h |
Moc całkowita Par./Gaz. | |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | 18.2 A |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Hz Par./Gaz. | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | 17.7 A |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Par./Gaz. | |
380V 50/60 Hz Elektryczne | |
380V 3-50Hz | 10.5 A |
380V 3-50Hz Par./Gaz. | |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Elektryczne | 10.2 A |
400V 3-50Hz Par./Gaz. | |
415V 3-50Hz Elektryczne | 9.9 A |
440V 3-60Hz Elektryczne | |
415V 3-50Hz Par./Gaz. | |
440V 3-50Hz Par./Gaz. | |
440V 3-60Hz Par./Gaz. | |
460V 3-60Hz | |
460V 3-60Hz Par./Gaz. | |
480V 3-60Hz | |
480V 3-60Hz Par./Gaz. | |
500V 3-50Hz | |
Maksymalne ciśnienie robocze pary | |
Zużycie pary | |
Zużycie gazu | |
Ciśnienie gazu ziemnego | |
Maksymalna zawartość siarki (ppm) Rotor HPS | |
Nagrzewnica powietrza regeneracyjnego. | |
Temperatura pracy | +0 / +25 °C |
Klasa zabezpieczenia wg IEC (urządzenie) | IP33 |
Klasa zabezpieczenia wg IEC (panel sterowania elek) | IP54 |
Poziom hałasu w pomieszczeniu Lw(A) dB, wszystkie kanały podłączone | 66 dB(A) |
Klasa filtra | G3 |
Wymiary | |
WxDxH | 1500 x 590 x 1305 mm |
Waga netto | 214 kg |
Suche powietrze | 160 mm |
Pow. wilg. | 250 mm |
Przepływ powietrza 180 m3/h
Przepływ powietrza 270 m3/h
Przepływ powietrza 420 m3/h
Przepływ powietrza 690 m3/h
Przepływ powietrza 1100 m3/h
Przepływ powietrza 1350 m3/h
Przepływ powietrza 180 m3/h
Przepływ powietrza 270 m3/h
Przepływ powietrza 690 m3/h
Przepływ powietrza 2300 m3/h
Przepływ powietrza 1700 m3/h
Przepływ powietrza 3000 m3/h
Przepływ powietrza 800 m3/h
Przepływ powietrza 800 m3/h
Przepływ powietrza 350 m3/h
Przepływ powietrza 1400 m3/h
Nieprawidłowy login
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.
Zapomniałeś hasła?
Nieprawidłowy login
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!