Gaz i ropa naftowa
Potrzeba usuwania i oddzielania cieczy oraz wilgoci i zanieczyszczeń jest podstawą w przemyśle petrochemicznym; od wydobycia po produkcję, transport, rafinację, aż po sprzedaż.
Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Potrzeba usuwania i oddzielania cieczy oraz wilgoci i zanieczyszczeń jest podstawą w przemyśle petrochemicznym; od wydobycia po produkcję, transport, rafinację, aż po sprzedaż.
Bez tego jakość produktu spada, zakład produkcyjny i urządzenia ulegają uszkodzeniu, a cały proces może zostać zablokowany, wymagając kosztownej konserwacji maszyn.
Eliminacja mgły w trakcie procesu jest kluczowa dla skutecznego usuwania i odzyskiwania lub odprowadzania wszelkich rodzajów cieczy i zanieczyszczeń. Chroni ona urządzenia i systemy przetwarzania znajdujące się dalej w ciągu technologicznym bez ograniczania wydajności przetwarzania, wprowadzając tak ważny element kontroli przed kolejnym etapem procesu. Aby wykonać te zadania w sposób niezawodny, należy wybrać odpowiednią konfigurację eliminowania mgły, dostosowaną do danego zadania, pasującą do pozostałych urządzeń, ich rozmieszczenia, obciążenia i zastosowania. Właściwy wybór urządzenia do eliminacji mgły wymaga precyzyjnego dobrania wirnika eliminatora do charakterystyki przepływu gazu. To z kolei wymaga dobrego zrozumienia danych procesów przetwarzania ropy i gazu oraz fizyki samego usuwania mgły.
Nasza technologia osuszania Munters służy do ochrony kosztownych, najważniejszych urządzeń, znacznie obniżając koszty utrzymania i zapewniając ich optymalną dostępność mniejszym kosztem. Poza zapobieganiem bezpośredniemu skraplaniu, urządzenia aktywnie zmniejszają wilgotność względną do poziomu około 50% lub niższego, zatrzymując korozję. Naszą technologię osuszania Munters można zastosować do struktury budynków, a także do urządzeń mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych. Przy ponownym uruchamianiu po przerwie nie ma potrzeby dekonserwacji. Osuszanie jest znacznie bardziej skuteczne niż ogrzewanie w czasie przestojów, ograniczając koszty energii w ogromnym stopniu.
Znamy nasze produkty. Przekażemy Państwa dane kontaktowe przedstawicielowi w Państwa kraju.
Nieprawidłowy login
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.
Zapomniałeś hasła?
Nieprawidłowy login
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!