Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Zadaj pytanie
Obszary Działalności
Munters wykorzystuje pliki cookies, by zagwarantować dobre funkcjonowanie tej strony internetowej i je usprawnić. Istnieje możliwość usunięcia plików cookie z Munters; kliknij, by dowiedzieć się więcej na ten temat
Przepływ powietrza 270 m3/h
Osuszacz sorpcyjny ML270L ze skraplaczem chłodzonym powietrzem przeznaczony jest do efektywnego osuszania nieogrzewanych pomieszczeń zamkniętych. Wilgotne powietrze z osuszacza przeprowadzane jest przez chłodzony powietrzem skraplacz i w obiegu zamkniętym z powrotem dostarczane do rotora. Elementy w obiegu zamkniętym wykonane są ze stali nierdzewnej oraz termoutwardzalnego tworzywa sztucznego. Woda odzyskiwana w skraplaczu odprowadzana jest na zewnątrz. Ciepło ze skraplacza wykorzystywane jest albo w układzie albo odprowadzane na zewnętrz. Mocna metalowa obudowa i panele dostępowe wykonane są z odpornego na korozję stopu ALUZINKŽ.
System elektryczny spełnia normy opracowane dla osuszaczy serii ML, jak również wymagania ujednoliconych norm EWG oraz dopuszczenia CE.
Dostępna w Korea, Australia, Russia, India, Thailand, Japan, Singapore, Europe, Middle East, Africa
Informacja o produkcie
Specyfikacja techniczna
Opcje
Serwis i modernizacja
Porównanie
Pobierz
Powietrze procesowe | |
---|---|
Znamionowy przepływ powietrza | 270 m3/h |
Dostępne ciśnienie statyczne | 200 Pa |
Powietrze regeneracyjne | |
Znamionowy przepływ powietrza | 99 m3/h |
Dostępne ciśnienie statyczne | |
Skraplacz | |
Znamionowy przepływ powietrza | 650 m3/h |
Dostępne ciśnienie statyczne | 200 Pa |
Pompa kondensacyjna | |
Maks. poziome wysuniźcie pompy | |
Maks. pionowe wysuniźcie pompy | |
Ciepło jawne | 2.0 kW |
Moc wentylatora | 0.4 kW |
Moc całkowita | |
Moc grzałki | |
Moc całkowita | 3.70 kW |
Moc całkowita (El.) | |
Moc całkowita Par./Gaz. | |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | 11.1 A |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Hz Par./Gaz. | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | 10.3 A |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Par./Gaz. | |
380V 50/60 Hz Elektryczne | |
380V 3-50Hz | 6.4 A |
380V 3-50Hz Par./Gaz. | |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Elektryczne | 6.1 A |
400V 3-50Hz Par./Gaz. | |
415V 3-50Hz Elektryczne | 5.9 A |
440V 3-60Hz Elektryczne | |
415V 3-50Hz Par./Gaz. | |
440V 3-50Hz Par./Gaz. | |
440V 3-60Hz Par./Gaz. | |
460V 3-60Hz | |
460V 3-60Hz Par./Gaz. | |
480V 3-60Hz | |
480V 3-60Hz Par./Gaz. | |
500V 3-50Hz | |
Maksymalne ciśnienie robocze pary | |
Zużycie pary | |
Zużycie gazu | |
Ciśnienie gazu ziemnego | |
Maksymalna zawartość siarki (ppm) Rotor HPS | |
Nagrzewnica powietrza regeneracyjnego. | |
Temperatura pracy | +0 / +25 °C |
Klasa zabezpieczenia wg IEC (urządzenie) | IP33 |
Klasa zabezpieczenia wg IEC (panel sterowania elek) | IP54 |
Poziom hałasu w pomieszczeniu Lw(A) dB, wszystkie kanały podłączone | 79 dB(A) |
Klasa filtra | G3 |
Wymiary | |
WxDxH | 1141 x 410 x 1010 mm |
Waga netto | 118 kg |
Suche powietrze | 160 mm |
Pow. wilg. | 200 mm |
Powietrze procesowe | |
---|---|
Znamionowy przepływ powietrza | 270 m3/h |
Dostępne ciśnienie statyczne | 200 Pa |
Powietrze regeneracyjne | |
Znamionowy przepływ powietrza | 99 m3/h |
Dostępne ciśnienie statyczne | |
Skraplacz | |
Znamionowy przepływ powietrza | 650 m3/h |
Dostępne ciśnienie statyczne | 200 Pa |
Pompa kondensacyjna | |
Maks. poziome wysuniźcie pompy | |
Maks. pionowe wysuniźcie pompy | |
Ciepło jawne | 2.0 kW |
Moc wentylatora | 0.4 kW |
Moc całkowita | |
Moc grzałki | |
Moc całkowita | 3.70 kW |
Moc całkowita (El.) | |
Moc całkowita Par./Gaz. | |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | 11.1 A |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Hz Par./Gaz. | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | 10.3 A |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Par./Gaz. | |
380V 50/60 Hz Elektryczne | |
380V 3-50Hz | 6.4 A |
380V 3-50Hz Par./Gaz. | |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Elektryczne | 6.1 A |
400V 3-50Hz Par./Gaz. | |
415V 3-50Hz Elektryczne | 5.9 A |
440V 3-60Hz Elektryczne | |
415V 3-50Hz Par./Gaz. | |
440V 3-50Hz Par./Gaz. | |
440V 3-60Hz Par./Gaz. | |
460V 3-60Hz | |
460V 3-60Hz Par./Gaz. | |
480V 3-60Hz | |
480V 3-60Hz Par./Gaz. | |
500V 3-50Hz | |
Maksymalne ciśnienie robocze pary | |
Zużycie pary | |
Zużycie gazu | |
Ciśnienie gazu ziemnego | |
Maksymalna zawartość siarki (ppm) Rotor HPS | |
Nagrzewnica powietrza regeneracyjnego. | |
Temperatura pracy | +0 / +25 °C |
Klasa zabezpieczenia wg IEC (urządzenie) | IP33 |
Klasa zabezpieczenia wg IEC (panel sterowania elek) | IP54 |
Poziom hałasu w pomieszczeniu Lw(A) dB, wszystkie kanały podłączone | 79 dB(A) |
Klasa filtra | G3 |
Wymiary | |
WxDxH | 1141 x 410 x 1010 mm |
Waga netto | 118 kg |
Suche powietrze | 160 mm |
Pow. wilg. | 200 mm |
Przepływ powietrza 180 m3/h
Przepływ powietrza 270 m3/h
Przepływ powietrza 420 m3/h
Przepływ powietrza 1100 m3/h
Przepływ powietrza 690 m3/h
Przepływ powietrza 1350 m3/h
Przepływ powietrza 180 m3/h
Przepływ powietrza 420 m3/h
Przepływ powietrza 690 m3/h
Przepływ powietrza 2300 m3/h
Przepływ powietrza 1700 m3/h
Nieprawidłowy login
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.
Zapomniałeś hasła?
Nieprawidłowy login
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!