Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Zadaj pytanie
Obszary Działalności
Zaloguj
Przepływ powietrza 420 m3/h
Osuszacz sorpcyjny ML420 przeznaczony jest do efektywnego osuszania powietrza w szerokim zakresie zastosowań wymagających suchego powietrza. Wyposażony jest on w wewnętrznie uszczelnioną sekcję rotora. Obudowa rotora wykonana jest z trwałego termoutwardzalnego tworzywa sztucznego i zawiera izolowane sekcje, które zapewniają precyzyjną równowagę pomiędzy strumieniami powietrza osuszanego, regeneracyjnego i rekuperacyjnego. Mocna metalowa obudowa i panele dostępowe wykonane są z odpornego na korozję stopu AluzinkŽ.
Rotor sorpcyjny wykonany jest z pofałdowanego materiału kompozytowego, który cechuje się wysoką zdolnością wiązania i utrzymywania pary wodnej. Każdy z osuszaczy Muntersa wykorzystuje unikalną technologię rotora. Parametry strumieni powietrza, sekcje rotora i prędkość obrotowa rotora zoptymalizowane są dla specyficznych zastosowań. Nowoczesny system sterowania maksymalizuje sprawność energetyczną urządzenia. Charakterystycznym rozwiązaniem dla serii ML jest dodatkowy sektor rotora, który zapewnia wysoką wydajność przy jednoczesnym odzyskiwaniu ciepła, tym samym efektywnie redukując zapotrzebowanie na energię elektryczną.
Dostępna w Asia Pacific, Europe, Middle East, Africa
Informacja o produkcie
Specyfikacja techniczna
Opcje
Serwis i modernizacja
Porównanie
Pobierz
Powietrze procesowe | |
---|---|
Znamionowy przepływ powietrza | 420 m3/h |
Dostępne ciśnienie statyczne | 200 Pa |
Powietrze regeneracyjne | |
Znamionowy przepływ powietrza | 155 m3/h |
Dostępne ciśnienie statyczne | 200 Pa |
Skraplacz | |
Znamionowy przepływ powietrza | |
Dostępne ciśnienie statyczne | |
Pompa kondensacyjna | |
Maks. poziome wysuniźcie pompy | |
Maks. pionowe wysuniźcie pompy | |
Ciepło jawne | |
Moc wentylatora | |
Moc całkowita | |
Moc grzałki | |
Moc całkowita | 4.57 kW |
Moc całkowita (El.) | |
Moc całkowita Par./Gaz. | |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | 12.6 A |
220V 3-60Hz | 12.6 A |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Hz Par./Gaz. | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | 12.1 A |
230V 3-60Hz | 12.1 A |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Par./Gaz. | |
380V 50/60 Hz Elektryczne | |
380V 3-50Hz | 7.3 A |
380V 3-50Hz Par./Gaz. | |
380V 3-60Hz | 7.3 A |
400V 3-50Hz Elektryczne | 7.0 A |
400V 3-50Hz Par./Gaz. | |
415V 3-50Hz Elektryczne | 6.7 A |
440V 3-60Hz Elektryczne | 6.4 A |
415V 3-50Hz Par./Gaz. | |
440V 3-50Hz Par./Gaz. | |
440V 3-60Hz Par./Gaz. | |
460V 3-60Hz | 6.1 A |
460V 3-60Hz Par./Gaz. | |
480V 3-60Hz | 5.9 A |
480V 3-60Hz Par./Gaz. | |
500V 3-50Hz | 5.6 A |
Maksymalne ciśnienie robocze pary | |
Zużycie pary | |
Zużycie gazu | |
Ciśnienie gazu ziemnego | |
Maksymalna zawartość siarki (ppm) Rotor HPS | |
Nagrzewnica powietrza regeneracyjnego. | |
Temperatura pracy | -20/+40 °C |
Klasa zabezpieczenia wg IEC (urządzenie) | IP33 |
Klasa zabezpieczenia wg IEC (panel sterowania elek) | IP54 |
Poziom hałasu w pomieszczeniu Lw(A) dB, wszystkie kanały podłączone | 66 dB(A) |
Klasa filtra | G3 |
Wymiary | |
WxDxH | 719 x 590 x 1305 mm |
Waga netto | 125 kg |
Suche powietrze | 160 mm |
Pow. wilg. | 100 mm |
Powietrze procesowe | |
---|---|
Znamionowy przepływ powietrza | 420 m3/h |
Dostępne ciśnienie statyczne | 200 Pa |
Powietrze regeneracyjne | |
Znamionowy przepływ powietrza | 155 m3/h |
Dostępne ciśnienie statyczne | 200 Pa |
Skraplacz | |
Znamionowy przepływ powietrza | |
Dostępne ciśnienie statyczne | |
Pompa kondensacyjna | |
Maks. poziome wysuniźcie pompy | |
Maks. pionowe wysuniźcie pompy | |
Ciepło jawne | |
Moc wentylatora | |
Moc całkowita | |
Moc grzałki | |
Moc całkowita | 4.57 kW |
Moc całkowita (El.) | |
Moc całkowita Par./Gaz. | |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | 12.6 A |
220V 3-60Hz | 12.6 A |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Hz Par./Gaz. | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | 12.1 A |
230V 3-60Hz | 12.1 A |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Par./Gaz. | |
380V 50/60 Hz Elektryczne | |
380V 3-50Hz | 7.3 A |
380V 3-50Hz Par./Gaz. | |
380V 3-60Hz | 7.3 A |
400V 3-50Hz Elektryczne | 7.0 A |
400V 3-50Hz Par./Gaz. | |
415V 3-50Hz Elektryczne | 6.7 A |
440V 3-60Hz Elektryczne | 6.4 A |
415V 3-50Hz Par./Gaz. | |
440V 3-50Hz Par./Gaz. | |
440V 3-60Hz Par./Gaz. | |
460V 3-60Hz | 6.1 A |
460V 3-60Hz Par./Gaz. | |
480V 3-60Hz | 5.9 A |
480V 3-60Hz Par./Gaz. | |
500V 3-50Hz | 5.6 A |
Maksymalne ciśnienie robocze pary | |
Zużycie pary | |
Zużycie gazu | |
Ciśnienie gazu ziemnego | |
Maksymalna zawartość siarki (ppm) Rotor HPS | |
Nagrzewnica powietrza regeneracyjnego. | |
Temperatura pracy | -20/+40 °C |
Klasa zabezpieczenia wg IEC (urządzenie) | IP33 |
Klasa zabezpieczenia wg IEC (panel sterowania elek) | IP54 |
Poziom hałasu w pomieszczeniu Lw(A) dB, wszystkie kanały podłączone | 66 dB(A) |
Klasa filtra | G3 |
Wymiary | |
WxDxH | 719 x 590 x 1305 mm |
Waga netto | 125 kg |
Suche powietrze | 160 mm |
Pow. wilg. | 100 mm |
Przepływ powietrza 180 m3/h
Przepływ powietrza 270 m3/h
Przepływ powietrza 690 m3/h
Przepływ powietrza 1100 m3/h
Przepływ powietrza 1350 m3/h
Przepływ powietrza 180 m3/h
Przepływ powietrza 270 m3/h
Przepływ powietrza 420 m3/h
Przepływ powietrza 690 m3/h
Przepływ powietrza 2300 m3/h
Przepływ powietrza 1700 m3/h
Przepływ powietrza 3000 m3/h
Przepływ powietrza 800 m3/h
Przepływ powietrza 800 m3/h
Przepływ powietrza 350 m3/h
Przepływ powietrza 1400 m3/h
Nieprawidłowy login
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.
Zapomniałeś hasła?
Nieprawidłowy login
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!