Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Zadaj pytanie
Obszary Działalności
Zaloguj
Przepływ powietrza 800 m3/h
Osuszacz sorpcyjny MLT800 przeznaczony jest do efektywnego, przy minimalnym zużyciu energii, osuszania w zastosowaniach o wymaganym dużym przepływie powietrza. Wyposażony jest on w wewnętrznie uszczelnionš sekcję rotora. Obudowa rotora wykonana jest z trwałego termoutwardzalnego tworzywa sztucznego i zawiera izolowane sekcje, które zapewniajš precyzyjnš równowagę pomiędzy strumieniami powietrza osuszanego, regeneracyjnego i rekuperacyjnego. Mocna metalowa obudowa i panele dostępowe wykonane sš z odpornego na korozję stopu Aluzink®.
System sterowania elektrycznego spełnia wymagania normy EN 60204 (IEC204). Elementy elektryczne zamontowane sš na magistralach i wykonane sš z bezchlorowego tworzywa sztucznego. System elektryczny zaprojektowany jest na napięcie do 690V i temperaturę pracy do 60°C. Osuszacze serii MLT spełniajš wymagania ujednoliconych norm EWG oraz posiadajš znak dopuszczenia CE.
Dostępna w Asia Pacific, Europe, Middle East, Africa
Dostępne do wynajęcia w Germany, Poland, Austria, Czechia, Switzerland
Informacja o produkcie
Specyfikacja techniczna
Opcje
Serwis i modernizacja
Porównanie
Pobierz
Powietrze procesowe | |
---|---|
Znamionowy przepływ powietrza | 800 m3/h |
Dostępne ciśnienie statyczne | 200 Pa |
Powietrze regeneracyjne | |
Znamionowy przepływ powietrza | 155 m3/h |
Dostępne ciśnienie statyczne | 200 Pa |
Skraplacz | |
Znamionowy przepływ powietrza | |
Dostępne ciśnienie statyczne | |
Pompa kondensacyjna | |
Maks. poziome wysuniźcie pompy | |
Maks. pionowe wysuniźcie pompy | |
Ciepło jawne | |
Moc wentylatora | |
Moc całkowita | |
Moc grzałki | |
Moc całkowita | 5.12 kW |
Moc całkowita (El.) | |
Moc całkowita Par./Gaz. | |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | 14.9 A |
220V 3-60Hz | 15.4 A |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Hz Par./Gaz. | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | 14.9 A |
230V 3-60Hz | 15.0 A |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Par./Gaz. | |
380V 50/60 Hz Elektryczne | |
380V 3-50Hz | 8.6 A |
380V 3-50Hz Par./Gaz. | |
380V 3-60Hz | 8.9 A |
400V 3-50Hz Elektryczne | 8.5 A |
400V 3-50Hz Par./Gaz. | |
415V 3-50Hz Elektryczne | 8.4 A |
440V 3-60Hz Elektryczne | 7.8 A |
415V 3-50Hz Par./Gaz. | |
440V 3-50Hz Par./Gaz. | |
440V 3-60Hz Par./Gaz. | |
460V 3-60Hz | 7.6 A |
460V 3-60Hz Par./Gaz. | |
480V 3-60Hz | 7.5 A |
480V 3-60Hz Par./Gaz. | |
500V 3-50Hz | 6.9 A |
Maksymalne ciśnienie robocze pary | |
Zużycie pary | |
Zużycie gazu | |
Ciśnienie gazu ziemnego | |
Maksymalna zawartość siarki (ppm) Rotor HPS | |
Nagrzewnica powietrza regeneracyjnego. | |
Temperatura pracy | -20 / +40 °C |
Klasa zabezpieczenia wg IEC (urządzenie) | IP33 |
Klasa zabezpieczenia wg IEC (panel sterowania elek) | IP54 |
Poziom hałasu w pomieszczeniu Lw(A) dB, wszystkie kanały podłączone | 67 dB(A) |
Klasa filtra | G3 |
Wymiary | |
WxDxH | 715 x 590 x 1310 mm |
Waga netto | 125 kg |
Suche powietrze | 160 mm |
Pow. wilg. | 100 mm |
Powietrze procesowe | |
---|---|
Znamionowy przepływ powietrza | 800 m3/h |
Dostępne ciśnienie statyczne | 200 Pa |
Powietrze regeneracyjne | |
Znamionowy przepływ powietrza | 155 m3/h |
Dostępne ciśnienie statyczne | 200 Pa |
Skraplacz | |
Znamionowy przepływ powietrza | |
Dostępne ciśnienie statyczne | |
Pompa kondensacyjna | |
Maks. poziome wysuniźcie pompy | |
Maks. pionowe wysuniźcie pompy | |
Ciepło jawne | |
Moc wentylatora | |
Moc całkowita | |
Moc grzałki | |
Moc całkowita | 5.12 kW |
Moc całkowita (El.) | |
Moc całkowita Par./Gaz. | |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | 14.9 A |
220V 3-60Hz | 15.4 A |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Hz Par./Gaz. | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | 14.9 A |
230V 3-60Hz | 15.0 A |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Par./Gaz. | |
380V 50/60 Hz Elektryczne | |
380V 3-50Hz | 8.6 A |
380V 3-50Hz Par./Gaz. | |
380V 3-60Hz | 8.9 A |
400V 3-50Hz Elektryczne | 8.5 A |
400V 3-50Hz Par./Gaz. | |
415V 3-50Hz Elektryczne | 8.4 A |
440V 3-60Hz Elektryczne | 7.8 A |
415V 3-50Hz Par./Gaz. | |
440V 3-50Hz Par./Gaz. | |
440V 3-60Hz Par./Gaz. | |
460V 3-60Hz | 7.6 A |
460V 3-60Hz Par./Gaz. | |
480V 3-60Hz | 7.5 A |
480V 3-60Hz Par./Gaz. | |
500V 3-50Hz | 6.9 A |
Maksymalne ciśnienie robocze pary | |
Zużycie pary | |
Zużycie gazu | |
Ciśnienie gazu ziemnego | |
Maksymalna zawartość siarki (ppm) Rotor HPS | |
Nagrzewnica powietrza regeneracyjnego. | |
Temperatura pracy | -20 / +40 °C |
Klasa zabezpieczenia wg IEC (urządzenie) | IP33 |
Klasa zabezpieczenia wg IEC (panel sterowania elek) | IP54 |
Poziom hałasu w pomieszczeniu Lw(A) dB, wszystkie kanały podłączone | 67 dB(A) |
Klasa filtra | G3 |
Wymiary | |
WxDxH | 715 x 590 x 1310 mm |
Waga netto | 125 kg |
Suche powietrze | 160 mm |
Pow. wilg. | 100 mm |
Przepływ powietrza 180 m3/h
Przepływ powietrza 270 m3/h
Przepływ powietrza 420 m3/h
Przepływ powietrza 690 m3/h
Przepływ powietrza 1100 m3/h
Przepływ powietrza 1350 m3/h
Przepływ powietrza 180 m3/h
Przepływ powietrza 270 m3/h
Przepływ powietrza 420 m3/h
Przepływ powietrza 690 m3/h
Przepływ powietrza 2300 m3/h
Przepływ powietrza 1700 m3/h
Przepływ powietrza 3000 m3/h
Przepływ powietrza 800 m3/h
Przepływ powietrza 350 m3/h
Przepływ powietrza 1400 m3/h
Nieprawidłowy login
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.
Zapomniałeś hasła?
Nieprawidłowy login
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!