Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Zadaj pytanie
Obszary Działalności
Munters wykorzystuje pliki cookies, by zagwarantować dobre funkcjonowanie tej strony internetowej i je usprawnić. Istnieje możliwość usunięcia plików cookie z Munters; kliknij, by dowiedzieć się więcej na ten temat
Przepływ powietrza 690 m3/h
The ML690 desiccant dehumidifier is designed to efficiently dehumidify in low moisture applications. Features include an internally sealed rotor unit, corrosion-resistant casing design, providing a precise balance for dehumidification, reactivation, and heat recovery airflows. The durable Aluzink® frame and access panels are ergonomically designed, allowing simple installation and maintenance.
The electrical control system conforms to EN 60204 (IEC204) standards. The electrical components are mounted on busbars and are constructed of halogen-free plastic. The electrical system is designed for up to 690V and 60º C. ML Series dehumidifiers conform to both harmonised European Standards and to CE marking specifications.
Dostępna w Asia Pacific, Europe, Middle East, Africa
Informacja o produkcie
Opcje
Serwis i modernizacja
Porównanie
Pobierz
Przepływ powietrza 180 m3/h
Przepływ powietrza 270 m3/h
Przepływ powietrza 420 m3/h
Przepływ powietrza 1100 m3/h
Przepływ powietrza 1350 m3/h
Przepływ powietrza 180 m3/h
Przepływ powietrza 270 m3/h
Przepływ powietrza 420 m3/h
Przepływ powietrza 690 m3/h
Przepływ powietrza 2300 m3/h
Przepływ powietrza 1700 m3/h
Nieprawidłowy login
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.
Zapomniałeś hasła?
Nieprawidłowy login
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!