Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Zadaj pytanie
Obszary Działalności
Zaloguj
Przepływ powietrza 2300 m3/h
ML23 to najnowszy osuszacz sorpcyjny, który został standardowo wyposażony w kilka funkcji zwykle uważanych za dodatkowe. Podobnie jak wszystkie inne produkty z serii ML, urzšdzenie ML23 skutecznie osusza powietrze do niskiego poziomu zawartoœci wilgoci.
Dzięki unikatowej konstrukcji cała obróbka powietrza w urzšdzeniach z serii ML odbywa się w zamkniętym wirniku o szczelnych obudowach wykonanych z odpornego na wysokie temperatury plastiku termoutwardzalnego. Zintegrowany z urzšdzeniem sterownik PLC z wyœwietlaczem standardowo cechuje wysoki stopień regulacji dokładnoœci, ponad 10 wskaŸników alarmowych, licznik czasu pracy oraz opcja sterowania zdalnego. Kolejnš nowš cechš jest zintegrowany wskaŸnik serwisowania, który sygnalizuje termin dokonania przeglšdu serwisowego.
Obudowa wykonana jest z blachy stalowej typu Aluzinc, a panele zewnętrzne z malowanej blachy tego samego typu. Urzšdzenie ML23 może występować w trzech wariantach regeneracji — elektrycznej, parowej i gazowej. Oprzyrzšdowanie elektryczne spełnia wymogi norm EN 60204 (IEC204). Układ elektryczny jest przystosowany do pracy przy napięciu wynoszšcym do 480 V oraz w temperaturze otoczenia do 60°C. Osuszacze z serii ML sš zgodne z normami europejskimi oraz spełniajš wymogi techniczne dotyczšce oznakowania CE.
Dostępna w Russia, India, South Africa, Asia Pacific, Europe, Middle East, Africa
Informacja o produkcie
Specyfikacja techniczna
Serwis i modernizacja
Porównanie
Pobierz
Powietrze procesowe | |
---|---|
Znamionowy przepływ powietrza | 2300 m3/h |
Dostępne ciśnienie statyczne | 300 Pa |
Powietrze regeneracyjne | |
Znamionowy przepływ powietrza | 850 m3/h |
Dostępne ciśnienie statyczne | 300 Pa |
Skraplacz | |
Znamionowy przepływ powietrza | |
Dostępne ciśnienie statyczne | |
Pompa kondensacyjna | |
Maks. poziome wysuniźcie pompy | |
Maks. pionowe wysuniźcie pompy | |
Ciepło jawne | |
Moc wentylatora | |
Moc całkowita | |
Moc grzałki | |
Moc całkowita | |
Moc całkowita (El.) | 28.9(50Hz) 29.6(60Hz) kW/h |
Moc całkowita Par./Gaz. | 4.3(50Hz) 5.0(60Hz) kW/h |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Hz Par./Gaz. | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Par./Gaz. | |
380V 50/60 Hz Elektryczne | |
380V 3-50Hz | 47.1 A |
380V 3-50Hz Par./Gaz. | 10.7 A |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Elektryczne | 45.3 A |
400V 3-50Hz Par./Gaz. | 10.7 A |
415V 3-50Hz Elektryczne | 44.0 A |
440V 3-60Hz Elektryczne | 41.9 A |
415V 3-50Hz Par./Gaz. | 10.7 A |
440V 3-50Hz Par./Gaz. | |
440V 3-60Hz Par./Gaz. | 10.6 A |
460V 3-60Hz | 40.6 A |
460V 3-60Hz Par./Gaz. | 10.6 A |
480V 3-60Hz | 39.3 A |
480V 3-60Hz Par./Gaz. | 10.6 A |
500V 3-50Hz | |
Maksymalne ciśnienie robocze pary | 5 bar(g) |
Zużycie pary | 12 g/s |
Zużycie gazu | 2.2 m3/h |
Ciśnienie gazu ziemnego | 20 - 30 mbar |
Maksymalna zawartość siarki (ppm) Rotor HPS | 30 ppm |
Nagrzewnica powietrza regeneracyjnego. | |
Temperatura pracy | -20 / +40 °C |
Klasa zabezpieczenia wg IEC (urządzenie) | IP33 |
Klasa zabezpieczenia wg IEC (panel sterowania elek) | IP44 |
Poziom hałasu w pomieszczeniu Lw(A) dB, wszystkie kanały podłączone | 76 dB(A) |
Klasa filtra | G3 |
Wymiary | |
WxDxH | 1200 x 870 x 1790 mm |
Waga netto | 320 kg |
Suche powietrze | 315 mm |
Pow. wilg. | 200 mm |
Powietrze procesowe | |
---|---|
Znamionowy przepływ powietrza | 2300 m3/h |
Dostępne ciśnienie statyczne | 300 Pa |
Powietrze regeneracyjne | |
Znamionowy przepływ powietrza | 850 m3/h |
Dostępne ciśnienie statyczne | 300 Pa |
Skraplacz | |
Znamionowy przepływ powietrza | |
Dostępne ciśnienie statyczne | |
Pompa kondensacyjna | |
Maks. poziome wysuniźcie pompy | |
Maks. pionowe wysuniźcie pompy | |
Ciepło jawne | |
Moc wentylatora | |
Moc całkowita | |
Moc grzałki | |
Moc całkowita | |
Moc całkowita (El.) | 28.9(50Hz) 29.6(60Hz) kW/h |
Moc całkowita Par./Gaz. | 4.3(50Hz) 5.0(60Hz) kW/h |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Hz Par./Gaz. | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Par./Gaz. | |
380V 50/60 Hz Elektryczne | |
380V 3-50Hz | 47.1 A |
380V 3-50Hz Par./Gaz. | 10.7 A |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Elektryczne | 45.3 A |
400V 3-50Hz Par./Gaz. | 10.7 A |
415V 3-50Hz Elektryczne | 44.0 A |
440V 3-60Hz Elektryczne | 41.9 A |
415V 3-50Hz Par./Gaz. | 10.7 A |
440V 3-50Hz Par./Gaz. | |
440V 3-60Hz Par./Gaz. | 10.6 A |
460V 3-60Hz | 40.6 A |
460V 3-60Hz Par./Gaz. | 10.6 A |
480V 3-60Hz | 39.3 A |
480V 3-60Hz Par./Gaz. | 10.6 A |
500V 3-50Hz | |
Maksymalne ciśnienie robocze pary | 5 bar(g) |
Zużycie pary | 12 g/s |
Zużycie gazu | 2.2 m3/h |
Ciśnienie gazu ziemnego | 20 - 30 mbar |
Maksymalna zawartość siarki (ppm) Rotor HPS | 30 ppm |
Nagrzewnica powietrza regeneracyjnego. | |
Temperatura pracy | -20 / +40 °C |
Klasa zabezpieczenia wg IEC (urządzenie) | IP33 |
Klasa zabezpieczenia wg IEC (panel sterowania elek) | IP44 |
Poziom hałasu w pomieszczeniu Lw(A) dB, wszystkie kanały podłączone | 76 dB(A) |
Klasa filtra | G3 |
Wymiary | |
WxDxH | 1200 x 870 x 1790 mm |
Waga netto | 320 kg |
Suche powietrze | 315 mm |
Pow. wilg. | 200 mm |
Przepływ powietrza 180 m3/h
Przepływ powietrza 270 m3/h
Przepływ powietrza 420 m3/h
Przepływ powietrza 690 m3/h
Przepływ powietrza 1100 m3/h
Przepływ powietrza 1350 m3/h
Przepływ powietrza 180 m3/h
Przepływ powietrza 270 m3/h
Przepływ powietrza 420 m3/h
Przepływ powietrza 690 m3/h
Przepływ powietrza 1700 m3/h
Przepływ powietrza 3000 m3/h
Przepływ powietrza 800 m3/h
Przepływ powietrza 800 m3/h
Przepływ powietrza 350 m3/h
Przepływ powietrza 1400 m3/h
Nieprawidłowy login
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.
Zapomniałeś hasła?
Nieprawidłowy login
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!