Munters dostarcza specjalnie zaprojektowane urządzenia dla przemysłu motoryzacyjnego, umożliwiające utrzymanie temperatury i wilgotności nawet w sytuacjach wymagających najwyższej precyzji. Nasze produkty znajdują wiele zastosowań.
Kompletne samochody, podobnie jak ich silniki i inne podzespoły poddawane są wielu testom w komorach o kontrolowanych warunkach środowiskowych oraz tunelach aerodynamicznych. Munters umożliwia producentom z branży motoryzacyjnej symulację dowolnych warunków środowiskowych, dzięki systemom osuszania, osuszającym powietrze otemperaturze nawet –70°C.
Producenci pojazdów starają się ograniczać ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery w gazach spalinowych. Dzięki dostarczaniu przez firmę Munters powietrza o niskim punkcie rosy, możliwa jest konsekwentna, dokładna analiza spalin.
W przemysłowych procesach lakierowania samochody i ich części są często lakierowane w środowiskach o ściśle określonej temperaturze i poziomie wilgoci. Szczególnie w przypadku farb na bazie wody Munters stwarza odpowiednie środowisko nanoszenia i schnięcia farby.
Munters zapewnia także urządzenia osuszające, umożliwiające produkcję wielu części wykorzystywanych w tej branży. Nasze urządzenia stwarzają odpowiednie środowisko do testów, produkcji i transportu podzespołów samochodowych takich jak: szkło bezpieczne, poduszki powietrzne i tworzywa sztuczne oraz wiele innych produktów.
Literature
-
W czym możemy pomóc
Zanieczyszczenie powietrza
Zanieczyszczenie powietrza to stały problem dotykający wielu gałęzi przemysłu, od emisji lotnych związków organicznych (LZO) po zanieczyszczenia wrażliwych materiałów w procesie produkcji.
Więcej na ten tematSpadek ciśnienia
Eliminatory mgły z wirnikiem charakteryzuje najmniejszy spadek ciśnienia ze wszystkich mechanizmów oddzielania cieczy od gazów, przy dużym zakresie wielkości kropelek i objętości cieczy.
Więcej na ten tematKorozja
Korozja, czyli inaczej utlenianie metalu, jest w dużej mierze uzależniona od obecności wilgoci w powietrzu.
Więcej na ten tematKondensacja
Parująca woda zmienia się w parę wodną. Po zetknięciu z chłodną powierzchnią, na ścianach, sufitach i produktach, para zmienia się w krople wody.
Więcej na ten temat -
Dziedziny wiedzy fachowej
-
Produkty powiązane