エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
ご質問はお問い合わせください
商業分野
サインイン
DF 4300 droplet separator provides high efficiency droplet separation and low pressure drop even at very high face velocity giving energy saving operation. The droplet separator can be configured to most individual performance and installation situations, providing a cost effective solution. Alternative material choices and drainage systems, as well as add-on features like flanges and protection mesh are just some of the configuration options.
DF 4300 droplet separator is best suited for high velocity air-intakes and air washers as well as for spray humidifiers where high liquid loads have to be eliminated. Particularly in applications with restricted space availability and high air volumes, DF 4300 droplet separator provides outstanding performance. The unit is suitable for use at face velocities between 2 and 8 m/s.
製品情報
ダウンロード
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
パスワードをお忘れですか?
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!