エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
ご質問はお問い合わせください
商業分野
サインイン
DF 4200 droplet separator provides high efficiency droplet separation even under harsh operating conditions. The droplet separator can be configured to most individual performance and installation situations, providing a cost effective solution. Alternative material choices and drainage systems, as well as add-on features like flanges and protection mesh are just some of the configuration options.
DF 4200 droplet separator is designed for use in many applications, for example: air washers, spray humidifiers and low velocity air intakes. The unit is suitable for use at face velocities between 1 and 4 m/s.
製品情報
ダウンロード
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
パスワードをお忘れですか?
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!