エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
ご質問はお問い合わせください
商業分野
サインイン
DF 2800 is a ready-to-install droplet separator for use in many application areas. It is available fit a wide range of operating conditions. DF 2800 droplet separator provides high efficiency droplet separation and extreme low pressure drop even at medium face velocities giving energy saving operation. The droplet separator can be configured to most individual performance and installation situations, providing a cost effective solution. DF 2800 droplet separator is an excellent choice for keeping rain, mist and larger fog water droplets out of building or marine ventilation systems. This helps to reduce corrosion, to increase filter lifetime and to reduce moisture throughout the system.
DF 2800 droplet separator is designed for use in many applications and for an easy integration into the superstructure. The unit is suitable for use at face velocities between 1 and 4 m/s.
製品情報
ダウンロード
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
パスワードをお忘れですか?
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!