お問合せはこちら

お問い合わせはこちらへ

製品についてのご質問等はこちらで受付けております。内容によってはお時間をいただく場合もございます。

閉じる

ファン・光フィルター / 排気ファン

Munters Drive in Exhaust Fans

Munters Drive in Exhaust Fans

Munters has engineered the latest advancement in motor technology by developing this unique motor drive system.

  • Reduce fan energy costs up to 40%
  • Nearly Maintenance Free - No Bearing maintenance, No belt replacement, No tensioner.
  • Reduce your carbon footprint
  • Patent Pending
  • Qualifies for energy rebates

Munters Drive in Exhaust Fans比較表

WM36 & WM54 with Munters Drive

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N/A

VX Fans 36" with Munters Drive

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36 N/A

VX Fans 48" with Munters Drive

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48 N/A

VX 51" with Munters Drive

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51 N/A

WF54 with Munters Drive

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54 N/A

VX 55" with Munters Drive

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55 N/A

N/A 0
6
11
17
22
28
33
38
44
49
55
  • ダウンロードファイル
File ファイルの種類 サイズ
AGH_ProductSheet_VX36_48_51_55_with Munters Drive.pdf 152.8 kb

お問い合わせはこちらへ

製品についてのご質問等はこちらで受付けております。内容によってはお時間をいただく場合もございます。