エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
Munters is proud to introduce the Platinum Expansion Unit, 30 Relays. The Platinum Expansion provides a cost-effective method of adding another 30 relays to your controller.
The 30 Relay Unit serves as an addition to the existing Platinum Expansion, 50 Relays. A Platinum Pro or Platinum Touch Controller can support one Expansion unit. Ailon Tamir, Munters Israel International Sales Manager: "In addition to the Expansion's existing features, the Platinum Expansion, 30 Relays has two other important features. Its small size makes it simple to install. Plus it can also be ordered with 10 or 20 relays. Putting these two features together makes this Platinum Expansion unit the ideal accessory for someone looking for a limited number of additional relays". For more information on the Platinum Expansion, click here.
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
パスワードをお忘れですか?
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!