Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
La combinaison agressive de l'humidité et du chlore dans les piscines est une menace pour le climat intérieur et la structure du batiment.
Les systèmes de traitement d'air Munters résolvent les problèmes et réduisent également les coûts de l'énergie, grâce à ses principes d'efficacité énergétique.
La charge d'humidité dans les bâtiments d'hébergement des piscines défie les systèmes de traitement d'air classiques où le climat intérieur est souvent incofortable pour les athlètes et le public.
Les athlètes peuvent avoir des difficultés à respirer, la strucure du bâtiment est endommagée par la moisissure et la corrosion. Une rénovation coûteuse et un entretien des bâtiments sont souvent nécessaires en raison de la condensation.
Les solutions de traitement d'air Munters peuvent être intégrées dans les systèmes de CTA existants fournissant une alternative économe en énergie au refroidissement classique. Grâce aux possibilités comme la récupération de chaleur , l'intégration de la pompe à chaleur, les coûts d'énergie peuvent être considérablement réduits.
Les avantages des piscines et bassins de natation équipés du système Munters :
• Un climat intérieur sain et confortable pour les nageurs et le public
• Réduction des problèmes de condensation
• Réduction des coûts de maintenance car les structures ne sont plus touchées par la corrosion, la moisissure etc
• Coûts d'exploitation réduits
• Large gamme d'options d'économie d'énergie comme la récupération de chaleur, de gaz de régénération grace à la roue de déshydratation
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Mot de passé oublié?
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!