Ask a question!

Nous sommes experts

Nous savons que nos produits. Nous dirigeons
vos coordonnées à
quelqu'un dans votre pays.

Close
Munters energy saving purge options for desiccant rotors.

Des économies d'énergie grâce aux systèmes internes Munters de récupération d'énergie de la roue

Utilisez-vous encore dans vos installations un des nombreux anciens déshumidificateurs Munters dont le fonctionnement ne pose aucun problème ?Tout comme Munters et la plupart des entreprises soucieuses de l'environnement, vous tentez aussi de réduire votre consommation d'énergie et votre empreinte carbone ?

Si tel est le cas, Munters vous propose des solutions de mise à niveau afin d'optimiser le rendement énergétique de vos unités plus anciennes. Avec ces solutions, l'efficacité énergique de leur utilisation est garantie pour des années.

Jusqu'à 25 % de consommation d'énergie de la régénération en moins

La majorité de l'énergie requise pour le processus de dessiccation est utilisée pour chauffer l'air de régénération. Récupérer l'énergie dans le cycle de régénération permet donc de faire d'importantes économies d'énergie.

Les systèmes internes de récupération d'énergie pour le processus de régénération de la roue peuvent être installés a posteriori pour rénover une vaste gamme de déshumidificateurs plus puissants (par exemple, les séries MX, MA, MCD, ICA, MTS et MDU). Ils permettent d'économiser jusqu'à 25 % d'énergie, généralement avec un RSI d'environ 2 ans, voire moins.

Nos équipes techniques spécialisées peuvent facilement installer les secteurs de purge sur site, ce qui n'exige aucune reconstruction externe. La plupart des travaux sont effectués à l'intérieur du déshumidificateur.

webdividerblue.gif

Conception des roues déshydratantes standard de Munters                        

Les roues déshydratantes de Munters fonctionnent selon un principe de sorption, qui consiste en l'adsorption ou le processus d'adsorption par lequel un absorbeur d'humidité supprime directement la vapeur d'eau présente dans l'air.

L'air à dessécher passe au travers de la roue et l'absorbeur d'humidité extrait la vapeur d'eau directement de l'air pour la conserver pendant qu'il tourne.

Tandis que l'absorbeur chargé d'humidité traverse le secteur de régénération (partie blindée à 90° de la surface de la roue), la vapeur d'eau est transformée en un flux d'air chauffé qui est expulsé vers l'extérieur.

Ce processus est continu, permettant une déshumidification extrêmement efficace et ininterrompue.

Dans ce processus continu, la roue transporte de la chaleur dans l'air du processus. C'est cette énergie qui est récupérée et réutilisée dans le cycle de régénération, ce qui se traduit par une baisse des coûts énergétiques de la puissance de régénération et du post-refroidissement.

Nous proposons différents types de systèmes internes de récupération qui sont conçus individuellement pour les différentes séries de déshumidificateurs.

 

 

Purge avec récupération d'énergie (ERP) – réduit les besoins en énergie de la régénération  

Quand on met un déshumidificateur à niveau avec le système ERP, un secteur supplémentaire est ajouté des deux côtés de la roue déshydratante. Ce secteur supplémentaire est placé du côté du processus, là où la roue quitte la chambre de régénération. L'air frais provenant de l'entrée de régénération (1) traverse cette purge pour extraire la chaleur du matériau de la roue et mélanger cette récupération de perte de chaleur avec l'air de régénération après le réchauffeur (2).

Par conséquent, nous pouvons réduire les dimensions (et, donc, la consommation d'énergie) du réchauffeur de régénération tout en obtenant la même performance de déshumidification.  Comme l'ERP supprime la chaleur du matériau de la roue, la température de l'air du processus (3) diminue, garantissant ainsi des économies importantes si un post-refroidissement est nécessaire.   

L'ERP peut être installé sur les séries de déshumidificateurs MX, MDU et MDS.

Avantages :

  • Réduction des coûts énergétiques de régénération allant jusqu'à 25 %
  • Réduction des coûts énergétiques du post-refroidissement
  • Réduction de l'empreinte carbone
  • Moins onéreux que la récupération de chaleur externe
  • RSI en 1 à 2 ans

 

webdividerblue.gif

PrePurge – récupération d'énergie interne dans les systèmes ouverts

Pour les déshumidificateurs de la série MX qui travaillent dans des systèmes ouverts (le déshumidificateur est placé à l'extérieur de la salle déshumidifiée et ne fait par recirculer l'air), la solution PrePurge est une solution de purge avec récupération d'énergie facile à installer.

Le PrePurge inclut un seul secteur de purge, qui conduit l'air chaud du processus de la roue dans le flux d'air de régénération (1). Par conséquent, une partie de l'air frais de régénération (2) est remplacé par de l'air plus chaud, ce qui réduit les quantités d'énergie nécessaires au réchauffeur de régénération.

       

Avantages:

  • Réduction des coûts énergétiques de régénération allant jusqu'à 25 %
  • Réduction des coûts énergétiques du post-refroidissement
  • Réduction de l'empreinte carbone
  • Facilité d'installation
  • RSI en 1 à 2 ans 

Autres options de purge :

Munters a également développé des secteurs de purge qui renforcent la capacité de la roue. Équipez les déshumidificateurs utilisés dans des applications qui exigent un point de rosée bas d'une purge au point de rosée bas et de la purge énergétiquement efficace (EEP) qui  stimule la performance de la roue tout en utilisant la même quantité d'énergie.

Pour obtenir plus d'informations, cliquez ici

 

 

PowerPurge™ - secteur de purge sur mesure pour des diamètres de roue de 1,3 m au minimum

Pour les déshumidificateurs de types MDU et MDS, dont la teneur en eau à l'entrée est inférieure à 12 g/kg, le système PowerPurge™ récupère efficacement la chaleur dans le secteur de régénération.

Le système unique et breveté PowerPurge™ récupère la chaleur perdue de la section la plus chaude de la roue déshydratante et l'utilise dans le cycle de récupération d'énergie de la roue. Cela réduit l'énergie nécessaire à la régénération tout en abaissant la température de refoulement de l'air entrant et en diminuant les coûts d'énergie de l'éventuel post-refroidissement.

Comment fonctionne-t-il ? Dans le secteur standard de régénération de la roue, deux secteurs de purge supplémentaires sont ajoutés, ce qui réduit proportionnellement le secteur de régénération. Un flux d'air séparé (1) recircule en boucle fermée. Ce circuit d'air refroidit le matériau de la roue avant d'entrer dans l'air entrant. Cette chaleur récupérée préréchauffe le matériau de la roue dans le deuxième secteur de purge, avant d'entrer dans la roue de régénération.

C'est une manière très efficace de réduire l'énergie nécessaire au réchauffeur de régénération.

      

Avantages:

  • Réduction de la capacité du réchauffeur de régénération installé allant jusqu'à 30 %
  • Réduction des coûts énergétiques du post-refroidissement
  • Amélioration de la performance de séchage
  • RSI en 1 à 2 ans
  • Réduction de l'empreinte carbone
  • Technologie brevetée
  • Fait sur mesure pour le site
webdividerblue.gif

Référence client

Nous avons publié un certain nombre d'études de cas sur les installations de purge, documentant d'énormes économies.

Coloplast, Danemark (Energy Recovery Puge)

Niko, Belgique (Energy Recovery Purge )

Ice Centre North, Danemark (Energy Recovery Purge)

webdividerblue.gif

Autres options de mise à niveau disponibles 

Audit de performance L'audit de performance de Munters précise la performance de la roue déshydratante. Notre équipe technique se basera sur le rapport de performance pour recommander les mesures à adopter. 

Audit énergétique (à utiliser seulement dans les pays qui offrent ce service) L'audit énergétique va au-delà du déshumidificateur et est un audit à 360° du système de déshumidification et de l'intégralité de l'installation. Cet audit approfondi vous fournit des recommandations sur les modifications et les mises à niveau qui vous permettront d'améliorer vos capacités et l'efficacité énergétique.   

Conversion de sources d'énergie Si d'autres sources d'énergie, moins onéreuses, sont apparues depuis la mise en service du système de déshumidification, il est souvent avantageux de convertir la source énergétique de régénération, par exemple en passant de l'électricité au gaz ou à la vapeur. Grâce aux coûts inférieurs de cette énergie, un RSI rapide et la réduction de l'empreinte de CO2 sont garantis.  

Double régénération Quand une perte d'énergie est disponible, une révision de la conception du système de déshumidification garantit souvent d'importantes économies d'énergie, en utilisant l'énergie perdue pour l'air de régénération. Notre équipe technique, en se basant sur une analyse de la configuration, de l'installation et des systèmes de contrôle, évaluera la rentabilité et calculera les gains.  

Options de contrôle Plusieurs options de contrôle avancé ont été développées. Elles permettent la rénovation de l'installation. La mise à jour des systèmes de contrôle permet une connexion de l'installation aux systèmes MBS existants et un contrôle plus rigoureux. La régulation des contrôles permet une utilisation énergétique plus efficace et les options d'alarme améliorent la sécurité. 

Contactez votre équipe technique locale de Munters pour plus d'informations.