Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Poser une question
Business Areas
Munters est d'utiliser des cookies pour garantir et améliorer la convivialité du site. Vous pouvez toujours supprimer les cookies du Munters ou En savoir plus sur les cookies
Un filtre à lumière est l’équipement idéal pour empêcher la lumière de pénétrer par les installations de ventilation. L’exemple type est celui de l’élevage avicole. Pour obtenir les meilleurs résultats dans les élevages de poules reproductrices, il faut contrôler précisément la durée et l’intensité de l’éclairage. Cela permet d’amener plus rapidement les volatiles à la maturité sexuelle et d’accélérer ainsi le début de la ponte.
Le filtre LF est fabriqué en polypropylène de qualité supérieure résistant à l’usure, aux intempéries, aux UV solaires ainsi qu’aux jets d’eau à haute pression utilisés pour le nettoyage des exploitations agricoles. Le cadre qui abrite les pales et le filtre est en tôle d’acier galvanisé, protégée par un primaire d’époxy.
Des attaches spéciales sont fournies avec chaque kit. Elles permettent de fixer le filtre directement sur le côté aspiration d’un ventilateur Euroemme®. On obtient ainsi un équilibre parfait entre flux d’air, performances et réduction de la luminosité. Pour améliorer les performances aérodynamiques et de réduire les pertes de pression
du filtre à lumière, sa mise au point a été confiée au laboratoire de recherche et développement de Munters Italy. L’enceinte d’essai a été conçue suivant les spécifications ANSI/AMCA 210-85 Figure 15. Les détails de sa construction et son étanchéité ont été contrôlés par le laboratoire BESS de l’Agricultural Engineering Department de la University of Illinois – USA.
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
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!