Ask a question!

Nous sommes experts

Nous savons que nos produits. Nous dirigeons
vos coordonnées à
quelqu'un dans votre pays.

Close

Ventilateurs & filtres de lumière / Filtres de lumière

LF30 Filtre à lumière

LF Filtre à lumière

  • Cadre en tôle d’acier galvanisé très résistant revêtu d’un primaire d’epoxy
  • Pales en polypropylène haute résistance avec protection UV
  • Installation simple et aisée
  • Attaches spéciales pour fixation sur boîtier de ventilateur Euroemme®. Montage et démontage par une personne seule
  • Filtre composé de pales verticales en plastique de conception unique, avec réduction de la baisse de pression
  • Fonction autonettoyante assurée par le flux d’air traversant les pales verticales
  • Réduction exceptionnelle de la luminosité et faible diminution de la pression. Baisse de luminosité de 7.000 lux à l’extérieur à 0,04 lux à l’intérieur, avec baisse correspondante de la pression de 2,5 Pa pour un flux d’air de 1,5 m/s
  • Contrôle de qualité effectué sur chaque unité

 

Description du produit

Cela permet d’amener plus rapidement les volatiles à la maturité sexuelle et d’accélérer ainsi le début de la ponte. Le filtre LF est fabriqué en polypropylène de qualité supérieure résistant à l’usure, aux intempéries, aux UV solaires ainsi qu’aux jets d’eau à haute pression utilisés pour le nettoyage des exploitations agricoles. Le cadre qui abrite les pales et le filtre est en tôle d’acier galvanisé, protégée par un primaire d’époxy. Des attaches spéciales sont fournies avec chaque kit. Elles permettent de fixer le filtre directement sur le côté aspiration d’un ventilateur Euroemme®. On obtient ainsi un équilibre parfait entre flux d’air, performances et réduction de la luminosité.
Pour améliorer les performances aérodynamiques et de réduire les pertes de pression du filtre à lumière, sa mise au point a été confiée au laboratoire de recherche et développement de Munters Italy. L’enceinte d’essai a été conçue suivant les spécifications ANSI/AMCA 210-85 Figure 15. Les détails de sa construction et son étanchéité ont été contrôlés par le laboratoire BESS de l’Agricultural Engineering Department de la University of Illinois – USA. Cadre et relief en plastique. Les pales verticales ont été conçues pour les flux laminaires. On évite ainsi les baisses de pression excessives et les turbulences qu’elles provoquent, résultant du passage de l’air. Lorsqu’elles sont installées correctement, c’est-à-dire en position verticale, les pales peuvent fonctionner longtemps sans accumulation de poussière, de sorte que la dépression reste constante. Pour réduire les frais de port et éviter les dégâts pendant le transport, les filtres sont livrés en kit prêt à monter. Leur assemblage s’effectue sans colle ni produits chimiques. Les pales sont pourvues de clips autobloquants qui attachent les pales entre elles par simple pression. Le montage d’un filtre complet s’effectue en moins de 20 minutes.


Nous sommes experts

Nous savons que nos produits. Nous dirigeons
vos coordonnées à
quelqu'un dans votre pays.