Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Pour qu'un épurateur de gaz humide soit plus performant à éliminer les contaminants présents dans les flux de gaz de processus industriels, il est nécessaire d'employer un dévésiculeur efficace afin d'éliminer le liquide ainsi produit.
Les exigences de rendement du procédé se traduisent souvent par des débits de gaz élevés, ce qui à son tour peut entraîner un vapo-entraînement du liquide. Or ce liquide peut être extrêmement corrosif. Si son élimination est efficace et le système évite le transfert de ces gouttelettes, les éléments en aval sont protégés et d'éventuelles interruptions du processus sont évitées.
Cela fait plus d'une trentaine d'années que cette technique est utilisée. Toutefois, l'évaluation des paramètres techniques est compliquée et un équipement mal adapté peut être un frein au rendement de procédé. Spécialiste de la dévésiculation et de l'humidité, Munters propose une vaste gamme de solutions standard et personnalisées, pour des installations tant nouvelles qu'existantes. Réalisés en polypropylène, en PVC, en PVDF, en acier inoxydable ou en d'autres matériaux, ces dévésiculeurs peuvent également trouver place dans des systèmes à deux ou trois étages caractérisés par une importante charge en particules.
Avantages pour le client :
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Mot de passé oublié?
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!