Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Le séchage rapide des vêtements est un processus extrêmement couteux lorsqu’il utilise un chauffage, une ventilation, des séchoirs ou des déshumidificateurs de refroidissement traditionnels.
En déshumidifiant la chambre de séchage, le chauffage peut être complètement évité grâce aux déshumidificateurs Munters qui fonctionnent à haute capacité dans des locaux non chauffés.
Afin de sécher les vêtements, une différence de pression de vapeur doit être créé entre la chambre de séchage et les vêtements ; plus grande est la pression de vapeur – plus courte sera le temps de séchage. Lors de la déshumidification par sorption, cette différence est créée par l'alimentation en air sec avec une pression de vapeur très faible.
La méthode crée des conditions de séchage comparables à une journée sec d'été ou le vêtement sèche à l'extérieur en un temps record.
Avantages:
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Mot de passé oublié?
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!