エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
ご質問はお問い合わせください
商業分野
Muntersは、運営と効用の 改善の た め に クッキーを 利 用し てい ます。お客様はコンピュータに現 存す る クッキーを い つ でも 削除することができます。 クッキーについての詳細はこちら。
This deck type liquid collector is versatile and can be used in all towers. Liquid volume and Residence time are controlled by utilizing tall risers on the tray deck. Sumps can be added on one side, both sides, or across the center to facilitate liquid withdrawal. This collector can provide 25% to 40% open area. Mid-span support beams are required in large columns >2000mm (78 inches) ID.
The deck and optional sump(s) rest on a ledge/tray support ring and the plate can be seal-welded. Gas risers can be made in sections/pieces to allow installation through a manhole where they can be subsequently welded to the seal welded deck.
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
パスワードをお忘れですか?
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!