エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
ご質問はお問い合わせください
商業分野
Muntersは、運営と効用の 改善の た め に クッキーを 利 用し てい ます。お客様はコンピュータに現 存す る クッキーを い つ でも 削除することができます。 クッキーについての詳細はこちら。
The Vane Collector Tray is used in towers that process high vapor loads and low liquid loads (vacuum service). The vane blades collect the overhead liquid and direct it into an annular sump, which may then be drawn from the tower or fed to a distributor below using an appropriate feeding system. It offers minimal pressure drop and it can provide open areas from 40-75%. It also minimizes entrainment, even at high vapor rates as is common with traditional gas risers in this type of service.
The vanes rest on an annular sump, and are fastened to clips provided on the sump.The sump is welded to the tower wall and is generally supplied by the column vendor as a tower attachment. For larger towers and high liquid rates, one or more collection troughs are added, spanning across the annular sump to reduce liquid gradients.
オプション
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
パスワードをお忘れですか?
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!