エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
パスワードをお忘れですか?
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!
ご質問はお問い合わせください
商業分野
Muntersは、運営と効用の 改善の た め に クッキーを 利 用し てい ます。お客様はコンピュータに現 存す る クッキーを い つ でも 削除することができます。 クッキーについての詳細はこちら。
Whether packaged in a unit or applied as a stand-alone plate heat exchanger, Z-Duct™ will reduce cooling requirements in the summer and reduce heating requirements in the winter.
Adding Z-Duct™ allows for the introduction of more outdoor ventilation air without overloading the HVAC system. Z-Duct™ plate heat exchangers offer multiple flow configurations, have extremely low-leakage and high energy-transfer.
Pressure drop is minimized and heat-transfer maximized by dimples in the plates which separate the plates.
The continuous fold construction of Z-Duct™ reduces or eliminates sealing between plates, which means less potential for leakage between air streams.
製品情報
Sサービスと品質改良
比較
ダウンロード
3000 cfm
3000 cfm
4000 cfm
14000 cfm
30000 cfm
3000 cfm
3000 cfm
4000 cfm
14000 cfm
30000 cfm