エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
ご質問はお問い合わせください
商業分野
サインイン
The ML270 desiccant dehumidifier is designed to efficiently dehumidify in low moisture applications. Features include an internally sealed rotor unit, corrosion-resistant casing design, providing a precise balance for dehumidification, reactivation, and heat recovery airflows. The durable Aluzink® frame and access panels are ergonomically designed, allowing simple installation and maintenance.
The electrical control system conforms to EN 60204 (IEC204) standards. The electrical components are mounted on busbars and are constructed of halogen-free plastic. The electrical system is designed for up to 690V and 60ºC. ML Series dehumidifiers conform to both harmonised European Standards and to CE marking specifications.
レンタル可能な国 Germany, Poland, Austria, Czech Republic, Switzerland
製品情報
製品の特徴
オプション
比較
ダウンロード
処理空気 | |
---|---|
風量 | |
静圧 | |
再生空気 | |
風量 | |
静圧 | |
凝縮器 | |
風量 | |
静圧 | |
凝縮器ポンプ | |
最大ポンプ能力(水平) | |
最大ポンプ能力(垂直 | |
顕熱 | |
ファン出力 | |
合計電力、電圧、電流 | |
加熱力 | |
合計電力 | |
合計電力 | |
合計電力(kW)蒸気、ガス | |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
蒸気式・ガス式 230V 3-50 Hz | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
蒸気式・ガス式 380V 50/60 Hz | |
電気式 380V 50/60 Hz | |
380V 3-50Hz | |
蒸気式・ガス式 380V 3-50Hz | |
380V 3-60Hz | |
電気式 400V 3-50Hz | |
蒸気式・ガス式 400V 3-50Hz | |
電気式 415V 3-50Hz | |
電気式 440V 3-60Hz | |
蒸気式・ガス式 415V 3-50Hz | |
蒸気式・ガス式 440V 3-50Hz | |
蒸気式・ガス式 440V 3-60Hz | |
460V 3-60Hz | |
蒸気式・ガス式 460V 3-60Hz | |
480V 3-60Hz | |
蒸気式・ガス式 480V 3-60Hz | |
500V 3-50Hz | |
最大蒸気圧(bar) | |
蒸気消費量 | |
ガス消費 | |
天然ガス圧力 | |
最大硫黄含有量 (ppm) HPS Rotor | |
その他の仕様 | |
運転温度 | |
IEC 感電保護クラス(本体) | |
IEC 感電保護クラス(電気パネル) | |
騒音ノイズレベル | |
フィルタークラス | |
装置寸法 | |
WxDxH | |
実重量 | |
乾燥空気 | |
湿り空気 |
処理空気 | |
---|---|
風量 | |
静圧 | |
再生空気 | |
風量 | |
静圧 | |
凝縮器 | |
風量 | |
静圧 | |
凝縮器ポンプ | |
最大ポンプ能力(水平) | |
最大ポンプ能力(垂直 | |
顕熱 | |
ファン出力 | |
合計電力、電圧、電流 | |
加熱力 | |
合計電力 | |
合計電力 | |
合計電力(kW)蒸気、ガス | |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
蒸気式・ガス式 230V 3-50 Hz | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
蒸気式・ガス式 380V 50/60 Hz | |
電気式 380V 50/60 Hz | |
380V 3-50Hz | |
蒸気式・ガス式 380V 3-50Hz | |
380V 3-60Hz | |
電気式 400V 3-50Hz | |
蒸気式・ガス式 400V 3-50Hz | |
電気式 415V 3-50Hz | |
電気式 440V 3-60Hz | |
蒸気式・ガス式 415V 3-50Hz | |
蒸気式・ガス式 440V 3-50Hz | |
蒸気式・ガス式 440V 3-60Hz | |
460V 3-60Hz | |
蒸気式・ガス式 460V 3-60Hz | |
480V 3-60Hz | |
蒸気式・ガス式 480V 3-60Hz | |
500V 3-50Hz | |
最大蒸気圧(bar) | |
蒸気消費量 | |
ガス消費 | |
天然ガス圧力 | |
最大硫黄含有量 (ppm) HPS Rotor | |
その他の仕様 | |
運転温度 | |
IEC 感電保護クラス(本体) | |
IEC 感電保護クラス(電気パネル) | |
騒音ノイズレベル | |
フィルタークラス | |
装置寸法 | |
WxDxH | |
実重量 | |
乾燥空気 | |
湿り空気 |
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
パスワードをお忘れですか?
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!