冷却器・加湿器 / ガター

水分配システム「WDPシリーズ」

水分配システム「WDPシリーズ」

  • 簡単な設置
  • 容易なメンテナンスとクリーニング
  • 給排水の位置が柔軟に配置可能
  • 耐食性あり(ステンレス鋼304、エポキシ樹脂プリコート亜鉛メッキ鋼製)
  • パッド全体に均一に湿潤
  • 安定したパッド面
  • パッドの高さや幅は柔軟に対応可能
  • 固定金具など設置に必要なすべての部品が供給可能

オプション

  • ガーターサポートブラケット

製品紹介

WDPシリーズは、気化冷却パッドを湿潤するために水を供給・排出するシステムです。
気化冷却パッドを湿潤するために水を供給・排出するシステムです。WDPシリーズには、ガターシステム、ウォータータンク、ウォーターポンプ、ウォーターディストリビューター、ドレンキット、パッド固定キット、エンディングキットを含みます。CELdek 気化冷却パッドの均一な湿潤、連続的な水循環、パッドの固定等、特別な設計がなされており、均一な湿潤は効率的な冷却を促し、パッドの能力を最大限引き出します。
WDPシステムはモジュラー設計となっており、パッドの幅に調節可能 (標準的には幅600mm) 。加圧された水はディストリビューションヘッダーを通してCELdek 冷却パッドの上部に供給されます。ディストリビューションヘッダーには上方に向いた円形の小さな穴を開け、この製造特性により詰まりを防止し、パッド全体に水を効率的に供給します。