エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
ご質問はお問い合わせください
商業分野
サインイン
ムンタースのHumimax™は独立型の加湿器シリーズです。Humimax™は野菜やフルーツ等の貯蔵庫をはじめ、印刷所、木材・家具の保管所、博物館、コンピューター室といった幅広いエリア全体の湿度レベルを自動的に管理し、適切な湿度状態を保ちます。
このシステムは必要とされる加湿効率とその安定性において最適なバランスを保ち、エネルギー消費を非常に抑えた設計となっています。Humimax™は設置と維持が簡単で、接続後ただちに使えるシンプルでわかりやすい機能仕様も特徴です。
最大風量:4,000 m³/h
レンタル可能な国 Philippines
製品情報
製品の特徴
比較
ダウンロード
処理空気 | |
---|---|
Nominal airflow | 5000 m3/h |
Evaporation efficiency | |
Capacity of water tank | |
合計電力、電圧、電流 | |
Power supply | 230/50 V/Hz/PH |
Electric current | 2.6 A |
Input power | 460 W/kW |
その他の仕様 | |
Noise level | 64 dB(A) |
Net weight | 57/66 kg |
Dimension H*W*D | 1,275*730*350 mm |
処理空気 | |
---|---|
Nominal airflow | 5000 m3/h |
Evaporation efficiency | |
Capacity of water tank | |
合計電力、電圧、電流 | |
Power supply | 230/50 V/Hz/PH |
Electric current | 2.6 A |
Input power | 460 W/kW |
その他の仕様 | |
Noise level | 64 dB(A) |
Net weight | 57/66 kg |
Dimension H*W*D | 1,275*730*350 mm |
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
パスワードをお忘れですか?
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!